Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Warum String-Wechselrichter für PV-Kraftwerke?

Die hochwertigen String-Wechselrichter von heute verbinden die wesentlichen Vorteile der Zentralwechselrichter, wie hohe Systemspannung und die dreiphasige Einspeisung, ohne dass dies zu Lasten der hohen Effizienz ginge, für die die String-Wechselrichter bekannt sind. Aus dieser Kombination erwächst eine ganze Reihe an Vorteilen:
  • Verringerte Installationskosten
    Hochwertige String-Wechselrichter ermöglichen geringere Installationskosten durch weniger und einfachere Verkabelung und den Verzicht auf Generatoranschlussboxen und Wechselrichter-Unterverteilungen.
  • Höherer Energieertrag
    Der Ertrag wird durch reduzierte DC- und AC-Leitungsverluste erhöht und mehrere Eingänge und viele MPP-Tracker stellen eine optimale Nutzung der verfügbaren Energie sicher.
  • Einfache Installation
    String-Wechselrichter und kompakte Transformatorstationen werden vielfach genutzt und haben kurze Lieferzeiten. Sie sind leicht zu installieren und die Transformatorstationen können ohne Einfluss auf die Modultischanordnung zwischen den Tischreihen platziert werden.
  • Einfacher Service
    Service-Verträge, wie sie von Zentralwechselrichtern bekannt sind, werden nicht benötigt. Auch braucht es keine speziellen Schulungen für Einbau, Wartung oder den Austausch von String-Wechselrichtern.

Concept Paper: String-Wechselrichter für PV-Kraftwerk

Lesen Sie unser Concept Paper und erfahren Sie mehr über Technik und Anwendung hochwertiger String-Wechselrichter in grossen PV-Anlagen. Sie erhalten ausführliche Informationen über deren Stärken. Veranschaulicht wird die Technik am theoretischen Beispiel einer 10MWp-Anlage. Aufbau-Möglichkeiten und Schaltungsvorschläge finden Sie in den Anhängen.