Weitere Informationen zum Service
Nutzen Sie unsere Hotline und überlassen Sie uns den Rest.
Wir stellen Ihnen exakt die technische Unterstützung zur Verfügung, die Sie brauchen und können dies in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.
Schnellst möglicher Wechselrichter-Austausch
Ist ein austausch Wechselrichter erforderlich, garantieren wir seinen schnellst möglichen Versand innerhalb von höchstens 24 Stunden.
Vor-Ort-Service
Kann die Störung nicht per Hotline-Anleitung oder Austauschservice beseitigt werden, wird unser erfahrener Kundendienst vor Ort mit der Aufgabe betraut. Dieser veranlasst innerhalb von 24 Stunden entsprechende Maßnahmen.
Rufen Sie unsere Hotline an und wir werden die einfachste und schnellste Möglichkeit finden, um ihr System wieder in Gang zu setzen.
Hotline
Deutsch: +49 (0) 69 8902 454
United Kingdom / Ireland: +44 1895 617120
Französisch: +33 1 30 62 50 85
BeNeLux: +32 2 525 07 32
Spanisch: +34 902 933 187
Italienisch: +39 800 29 10 60
Griechisch: +30 210 723 3318
Englisch: +45 7488 1349