Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Fassadenintegrierte PV-Anlage mit 63 kWp

Projekt: Widex, Dänemark
Wechselrichter: 15 TLX
Module: 20.000 Polykristalline Module, Gaia Solar  
Fertigstellung: 2009

Führendes Unternehmen im Bereich Hörgeräte erzeugt Solarenergie am internationalen Unternehmenshauptsitz

Am Hauptsitz des führenden Hörgeräte-Herstellers Widex wird auf zuverlässige Weise Solarenergie erzeugt. Am internationalen Hauptsitz von Widex in Lynge (Dänemark) sind 20.000 Solarzellen installiert, welche sich über eine Fläche von 600 m2 verteilen.

Insgesamt 15 Danfoss TripleLynx-Wechselrichter stellen unter Berücksichtigung der wechselnden Bedingungen bei der Fassadenintegration stets ein präzises MPP-Tracking sicher. Innerhalb des runden Gebäudes (120 m im Durchmesser) wurden Solarmodule in die nach Süden, Westen und Osten zeigende Gebäudefassade integriert.

Bei den nach Nord-Westen und nach Nord-Osten zeigenden Gebäudekurven wurde die Fassade mit inaktiven Solarzellen in Form eines Schachbretts verkleidet. Die verbleibenden 16 „Eckzellen“ jedes Moduls wurden sorgfältig mit einer Diamantsäge bearbeitet. Eine Verschattung der Solarzellen durch Befestigungsschrauben und eine somit negative Beeinflussung des Gesamtertrags, wird auf diese Weise verhindert.

Eine Erdwärmeanlage, die Grundwasser als Wärmespeicher nutzt sowie die Verwendung von Regenwasser innerhalb des Abfallwirtschaftsystems, ergänzen das umweltfreundliche Konzept des Gebäudes.