Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

3 MW Projekt mit Danfoss Solar-Wechselrichter

Projekt: Michelin, Spanien
Wechselrichter: 160 TLX 12,5k
Art der Installation: Aufdach
Module: 30.240 First Solar FS-275 75 Wp
Fertigstellung: 2010
Auf den Dächern des Michelin-Reifenwerks in Valladolid (Spanien) befindet sich eine komplexe Aufdachanlage mit 30.240 Photovoltaik-Modulen aus Cadmiumtellurid, die von 240 dreiphasigen Danfoss TLX-Wechselrichtern gesteuert werden. Hiermit zählt die Anlage zu den größten Aufdachinstallationen in ganz Europa. In die PV-Anlage, die sich über eine Fläche von ca. 44.000 m2 erstreckt, wurden etwa 11 Millionen Euro investiert.

Die Installation erzeugt im Jahr drei Megawatt an CO2-freier Energie.