Gebäudekomplex einer schwedischen Universität verfügt über eine der größten Anlagen für Erneuerbare Energie in Skandinavien
Die Photovoltaik-Installation, die sich voller Stolz sowohl über das Dach des Gebäudekomplexes „Ekologihuset“ erstreckt als auch in die Fassade der Universität Lund integriert ist, stellt eine der größten Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie im ganzen skandinavischen Raum dar.
Die gesamte Anlage mit maßgefertigten Modulen und Danfoss Unilynx Wechselrichtern umfasst eine Fläche von ca. 767 m2 mit einer geschätzten Energieerzeugung 70.000 kWh im Jahr.
Studenten und Lehrkräfte erfreuen sich an warmen Sommertagen häufig an den Schattenplätzen, welche durch die Module erzeugt werden.