Das Unternehmen HELIOWATT hat TLX Wechselrichter von Danfoss Solar Inverters zur Ausstattung einer Parkplatzanlage verwendet. Es handelt sich hierbei um eine Parkplatzüberdachung aus 89 Héliophane®-Photovoltaiksystemen, welche auf zwei Parkplätzen der Straßenbahn Montpellier installiert sind.
Die Gesamtleistung der beiden in der Installationsphase befindlichen Parkplatzüberdachungen wird mehr als 1 MW betragen. Insgesamt werden 89 Danfoss-Wechselrichter vom Typ TLX 12,5 kW in den einzelnen Pfeilern verbaut.
Im Jahre 2010 hat das Unternehmen HELIOWATT bereits TLX Wechselrichter in einem Héliophane®-Photovoltaiksystem installiert, welches im Auftrag von CEA Grenoble umgesetzt wurde. Hierbei wurde das Ziel verfolgt, dem Institut INES (Institut National de l’Energie Solaire) die Untersuchung von Batterieladesystemen für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen.