Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Auf Konferenzzentrum Fira die Roma ist größte Dünnschicht-Photovoltaikanlage der Welt entstanden

Projekt: Fira de Roma, Italien
Leistung: 1,5 MWp
Wechselrichter: 150 TLX 10k
Art der Installation: Aufdach
Module: Dünnschichtmodule, Unisolar
CO2-Einsparung: 1200 t/Jahr
Das Fiera di Roma & Green Utility Spa in Rom (Italien) erzeugt mit einer Jahresproduktion von 1,7 Millionen kWh so viel Elektrizität, wie 600 Haushalten über ein Jahr hinweg verbrauchen.
 
Die Dünnschichtmodul-Technologie zusammen mit den hochmodernen TLX-Wechselrichtern von Danfoss bieten ein installationsfreundliches und flexibles Setup, wie es von derartig großen und komplexen Dachinstallation gefordert wird.

Die transformatorlosen 10 kW TLX-Wechselrichter sorgen für eine durchgängige Energieversorgung bei maximalem Wirkungsgrad.