Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Prämierte PV-Anlage 

Projekt: Copenhagen Towers, Dänemark
Leistung: 270 kWp
Wechselrichter: 16 TLX
Art der Installation: Fassadenintegriert und Aufdach 
Module: 2.500 Monokristalline Module, Gaia Solar
Fertigstellung: 2009

Luxus neu definiert in Kopenhagen - Das klimafreundliche Crowne Plaza Hotel

Die 2.500 maßgefertigten Silizium-PV-Module an drei Außenwänden des Crowne Plaza Hotels bilden die größte fassadenintegrierte PV-Anlage in ganz Dänemark.

Eine Gesamtfläche von ca. 1 700 m2 wird an der Ost-, West- und Südseite des Südturms von Photovoltaik-Modulen bedeckt. Insgesamt wurden 38 verschiedene Modulausführungen eingesetzt, die sich der Architektur des Gebäudes anpassen.

Auf der Dachfläche des Südflügels trägt eine 500 m2 große Aufdachanlage mit einer Spitzenleistung von 70 kWp zusätzlich zur Energieerzeugung bei.

14 Danfoss TLX-Wechselrichter sorgen dafür, dass die Energie aus der gesamten Solaranlage entsprechend überwacht und so viel Energie wie möglich in das Stromnetz eingespeist wird.