Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Solar Inverters TripleLynx energy

12 MW Solarpark mit TLX Wechselrichtern ausgestattet

Projekt: Busenwurth, Deutschland
Leistung: 12 MWp
Wechselrichter: 754 TLX Pro+ 15k
Art der Installation: Freiflächenanlage
Module: rd. 52.000 Polykristalline Module
Fertigstellung: 2010
In Busenwurth (Deutschland) ist im Jahr 2010 die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage des Bundeslandes Schleswig-Holstein entstanden. Innerhalb der Anlage mit einer installierten Leistung von rd. 12 MW kommen 745 TLX Pro+ 15k Wechselrichter von Danfoss zum Einsatz. Der Solarpark erstreckt sich auf einer Fläche von rund 20 Hektar und umfasst rund 52.000 Photovoltaik-Module. Der im Herbst 2010 fertiggestellte Solarpark ermöglicht es, 3.000 Familien mit Strom aus erneuerbaren Energien zu versorgen.