Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Referenzen

Referenzen und Anwendungsbeispiele unserer Kunden.

12 MW Solarpark mit TLX Wechselrichtern ausgestattet

Projekt: Busenwurth, Deutschland
Leistung: 12 MWp
Wechselrichter: 754 TLX Pro+ 15k
Art der Installation: Freiflächenanlage
Module: rd. 52.000 Polykristalline Module
Fertigstellung: 2010
>Weitere Informationen

3 MW Projekt mit Danfoss Solar-Wechselrichter

Projekt: Michelin, Spanien
Wechselrichter: 160 TLX 12,5k
Art der Installation: Aufdach
Module: 30.240 First Solar FS-275 75 Wp
Fertigstellung: 2010
>Weitere Informationen

Auf Konferenzzentrum Fira die Roma ist größte Dünnschicht-Photovoltaikanlage der Welt entstanden

Projekt: Fira de Roma, Italien
Leistung: 1,5 MWp
Wechselrichter: 150 TLX 10k
Art der Installation: Aufdach
Module: Dünnschichtmodule, Unisolar
CO2-Einsparung: 1200 t/Jahr
>Weitere Informationen

Prämierte PV-Anlage 

Projekt: Copenhagen Towers, Dänemark
Leistung: 270 kWp
Wechselrichter: 16 TLX
Art der Installation: Fassadenintegriert und Aufdach 
Module: 2.500 Monokristalline Module, Gaia Solar
Fertigstellung: 2009
>Weitere Informationen

113 kWp Anlage – fassadenintegriert & Aufdach

Projekt: Universität Lund, Schweden
Wechselrichter: Unilynx
Module: Polykristalline Module, Gaia Solar multi BIPV Module
Fertigstellung: 2008
>Weitere Informationen

Fassadenintegrierte PV-Anlage mit 63 kWp

Projekt: Widex, Dänemark
Wechselrichter: 15 TLX
Module: 20.000 Polykristalline Module, Gaia Solar  
Fertigstellung: 2009
>Weitere Informationen

Wechselrichter in 89 Héliophane® PV-Installationen eingesetzt

Projekt: Heliowatt, Montpellier, Frankreich
Leistung: >1 MWp
Wechselrichter: 89 TLX 12,5k
Module: Héliophane®
Fertigstellung: 2010
>Weitere Informationen