Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Lösungen für kleine Solaranlagen
> Lösungen für gerwerbliche Solaranlagen
> Lösungen für industrielle Solaranlagen
> Smart Technologie
> Zusammenarbeit mit Danfoss
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> Intersolar 2013
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Solar Inverters products and solutions

PRODUKTE

Danfoss Solar Inverters entwickelt und vermarktet Wechselrichter, die den von Solarmodulen (PV-Module) erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln.

Danfoss Solar Inverters bietet ein breites Spektrum an modernsten netzgekoppelten Solar-Wechselrichtern (Inverter) für private und gewerbliche Applikationen, einschließlich Kommunikationslösungen, die Installateuren und Betreibern helfen, ihre Anlage so zu überwachen, dass diese optimale Resultate liefert und sich entsprechend amortisiert.
DLX Series

DLX Wechselrichterserie

Die DLX Serie transformatorbasierter Stringwechselrichter setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Erhältlich in 2.0, 2.9, 3.8 und 4.6 kW

97,3% Maximaler Wirkungsgrad. Weltklasse Performance in einem transformatorbasierten Wechselrichter
TLX Serie

TLX Wechselrichterserie

Dreiphasige transformatorlose Wechselrichter. Baureihe von 6-15 kW

Baureihe: TLX, TLX+, TLX Pro und TLX Pro+

35 kg: Das geringe Gewicht der 6-15 kW Wechselrichter gewährleistet eine einfache und problemlose Installation
Danfoss SolarApp

Danfoss SolarApp

Die SolarApp von Danfoss Solar Inverters für eine einfaches und benutzerfreundliches Monitoring von PV Anlagen.

Die SolarApp zeigt Erzeugungsdaten in Echtzeit - direkt von Ihrem Wechselrichter. Immer und überall.  
CLX range monitoring and grid management

CLX Monitoring Serie

Die CLX Serie überwacht bis zu 20 DLX, ULX, TLX oder TLX+ Wechselrichter. 

Die CLX GM Serie erfüllt darüber hinaus alle Netzanforderungen.

24/7 Echtzeit-Überwachung.
Immer und überall auf Ihrem Smartphone, Tablet-PC oder Computer. 

Mit ConnectSmart™ Technologie für eine überaus einfache “Plug and Play“ Installation.
CLX GM

CLX GM für Powermanagement

CLX GM - kontrolliert und steuert zwischen 1 und 100 TLX Pro oder TLX Pro+ Wechselrichter.

Einspeisemanagement über Ethernet. Sicher, intelligent und einfach zu installieren.

EEG 2012 konform
Die CLX GM macht es für Neuinstallationen oder auch bereits installierte Photovoltaik-Anlagen einfach.
ComLynx WEBlogger

ComLynx WebLogger

Sie können sich zurücklehnen und entspannen – überall in der Welt. Ihr System wird überwacht, wobei der WEB-Logger Sie hinsichtlich des Produktionsstatus und der verschiedenen Systemereignisse auf dem Laufenden hält – unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden.

Er kann Systeme mit bis zu 50 Wechselrichter überwachen und die entsprechenden Daten bis zu 1,5 Jahre speichern.
ComLynx datalogger

ComLynx Datalogger

Überwachen Sie Ihr PV-System bequem von zu Hause.

Der RS485 ComLynx-Datenlogger protokolliert Informationen von bis zu 20 Wechselrichtern und kann diese bis zu 1,5 Jahre speichern.
ULX inverter range

ULX Wechselrichterserie

Einphasige Wechselrichter mit Transformator für kleine Solaranlagen. ULX sind mit Gehäusen für den Innen- und Außenbereich ausgestattet

Leistungsklassen: 1.8, 3.0, 3.6, 4.0 & 5.4 kW

3 MPP Tracker sorgen für eine große Flexibilität in der Konfiguration und einen höheren Ertrag bei statischen und dynamischen Bedingungen.

ConnectSmartTM integriert

DLX Wechselrichterserie:
Jetzt mit integriertem ConnectSmartTM zur Echtzeit-Überwachung Ihrer Solaranlage über die Danfoss SolarApp
Besuchen Sie auch: