(DE) Danfoss Deutschland
Solarenergie
> Solarenergie
> Über uns
> Produkte
> Service
> Downloads
> News
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

UniLynx

Unsere einphasigen Wechselrichter der Leistungsklassen 1.8 kW, 3.6 kW und5.4 kW sind in Versionen für mittlere und hohe Eingangsspannungen, sowie in zwei Gehäuseversionen verfügbar.
Wechselrichter für den Innenbereich sind mit einem Gehäuse der Schutzart IP21 ausgestattet. Wechselrichter für den Außenbereich sind mit einem Gehäuse der Schutzart IP54 ausgestattet und gegen Regen, Schnee und Staub geschützt.

Einzigartige Vielseitigkeit 
Danfoss Inverter sind auf eine einzigartige Vielseitigkeit und maximale Profitabilität ausgelegt:

  • Danfoss Wechselrichter können in 16 verschiedenen Ländern eingesetzt werden und stellen sich automatisch auf die entsprechenden Vorschriften ein  
  • Drei Eingänge und die Konfigurierbarkeit für den  Individual- oder Parallelbetrieb bieten höchste Flexibilität
  • Die einphasigen UniLynx Inverter mit Transformator bieten zwei Eingangsspannungen für 5 und 6 Inch- beziehungsweise Dünnschicht-Module  

Optimierter Ertrag
Effizienzoptimiert und mit intelligenten Funktionen ausgestattet, sind unsere Wechselrichter für eine maximale Leistungsabgabe ausgelegt 

  • Extrem hohe Wirtschaftlichkeit. Bis zu drei individuelle MPP-Tracker garantieren eine optimale Leistungsabgabe
  • Hohe Stromerzeugung auch bei geringer Sonneneinstrahlung dank neuer Tracker-Methode 
  • Durch die drei Eingänge sind Verluste durch „Mismatching“ (Fehlanpassungen) und partielle Beschattung weitgehend reduziert 
  • Eine spezielle Funktion stellt sicher, dass die Wechselrichter auch bei starken Netzstörungen am Netz bleiben und Strom erzeugen 

Einfache Kommunikation und Überwachung

  • An alle Wechselrichter können kabelgebundene (RS485-Bus) Daten- und WEB-Logger angeschlossen werden, um eine einfache Kommunikation und Überwachung der Anlage zu ermöglichen.            

Sichere, einfache Installation und Bedienung
Nutzerfreundliche Installation und Wartung sind bekannte Vorteile von Danfoss Produkten. 

  • Einfache Installation dank eines intelligenten Erkennungssystems, das sich automatisch auf den entsprechenden String-Betrieb einstellt      
  • Ein integrierter Gleichstromschalter schützt Installateure und Servicepersonal      
  • Modular aufgebaute Platinen-Konstruktion zur einfachen Wartung vor Ort
  • Service-Hilfe