(DE) Danfoss Deutschland
Solarenergie
> Solarenergie
> Über uns
> Produkte
> Service
> Downloads
> News
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ComLynx Weblogger

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Der ComLynx Weblogger überwacht ihr Fotovoltaik-System und lässt Sie per SMS oder E-Mail wissen, wie was funktioniert, ohne dass Sie stets ein Auge darauf haben. Nun können Sie zu jeder Zeit und von überall auf der Welt aus Ihre Investition kontrollieren. Alles, was Sie brauchen, ist ein Internet-Browser. Der Weblogger meldet Wertabweichungen oder sich anbahnende Ereignisse sofort und verkürzt damit die Reaktionszeiten. Zusätzlich können durch den Vergleich aktueller und früherer Daten vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden. 
   
Merkmale des ComLynx Webloggers

  • Zugriff auf PV-Anlagendaten über einen Web-Browser
  • Direkte Anzeige des Wechselrichterstatus
  • Sammelt Daten einzelner Wechselrichter und der gesamten PV-Anlage
  • Sendet bei geringer Produktion oder bei Ereignissen Alarme über E-Mail
  • Erfasst die Tages-, Monats- und Jahreswerte sowie die gesamte  Anlagenproduktion und zeigt diese Werte als Balken- und Liniendiagramm an
  • Sendet Statusberichte und Tagesaufzeichnung per E-Mail
  • Überwacht bis zu 50 Wechselrichter
  • Ermöglicht das Herunterladen von Daten zur weiteren Prüfung
  • Sensorschnittstelle kann angeschlossen werden, sofern detaillierte Informationen zu Umgebungstemperatur, PV-Modultemperatur, Einstrahlung oder eingespeiste Energie erforderlich sind
  • Datenaustausch
  • Dynamische Sprachauswahl