Einzigartige Vielseitigkeit
Danfoss Inverter sind auf eine einzigartige Vielseitigkeit und maximale Profitabilität ausgelegt
- TripleLynx ist für hohe Leistungen ausgelegt und der erste Stringwechselrichter, der 1000 V Eingangsspannung, 250-800 V Bereich und mehrere Gleich-strom- Eingänge in einem Gerät vereint.
Optimierter Ertrag
Effizienzoptimiert und kombiniert mit intelligenten Funktionen, sind unsere Wechselrichter für eine maximale Leistungsabgabe ausgelegt.
- TripleLynx Wechselrichter sind für eine maximale Ausbeute unter allen Bedingungen ausgelegt. Mit der höchstmöglichen Effizienz von 98% bietet TripleLynx einen Spitzenwert und nahezu null Energieverlust. Der europäisch gewichtete Wirkungsgrad ist >97% und das Ergebnis einer auf höchstmögliche Ausgangsleistung ausgerichteten Konstruktion.
Integrierte Kommunikationseinrichtung
- Aufgrund der Tatsache, dass alle TripleLynx Wechselrichter mit einer Kommunikationsplatine ausgestattet sind, haben die Betreiber die Möglichkeit, externes Zubehör, wie Sensoren oder Warneinrichtungen, direkt anzuschließen.Durch einen Weblogger kann das System von jedem Punkt der Erde aus überwacht werden.
Sichere, einfache Installation und Bedienung
- Der symmetrierte 3-phasige Ausgang stellt sicher, dass Triple- Lynx Wechselrichter den EVU-Standards entsprechen. Im Gegensatz zu drei einphasigen Wechselrichtern fließt unter symmetrischen Netzbedingungen kein Strom im Nullleiter, was die Verluste auf der Wechselstromseite reduziert.