(DE) Danfoss Deutschland
Solarenergie
> Solarenergie
> Über uns
> Produkte
> Service
> Downloads
> News
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ComLynx Datenlogger

Behalten Sie Ihr Fotovoltaik-System komfortabel von zuhause aus im Auge. Der ComLynx Datenlogger sammelt alle Inverter-Informationen über eine RS485-Schnittstelle und stellt sie per Spezial-Software auf Ihrem PC zur Verfügung. Dies verleiht einen Überblick über die gesamte Anlage, deren Leistung und der Werte eines jeden Inverter-Systems. Der ComLynx Datalogger+ bietet optional einen Sensoranschluss. Einstrahlungsstärke und Temperatur können so den Berechnungen hinzugefügt werden, was ein präziseres Bild über die „Kraftwerksleistung“ vermittelt. 

Merkmale des ComLynx Datenloggers 
  • Standard-RJ45-Patchkabel Kat. 5E
  • Passend für große PV-Anlagen mit bis zu 20 Wechselrichtern 
  • Messdatenspeicherung
  • Grafische Auswertung
  • Aluminiumgehäuse IP 21
  • RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Wechselrichtern    
  • RS232-Schnittstelle (Sub-D9) für PC-Anschluss, Modem (ISDN oder PSTN) oder GSM (Mobilnetz)
Plus Version
Drei analoge Eingänge, die zur Messung der Lufttemperatur, der Paneltemperatur und der Einstrahlung an externe Sensoren angeschlossen werden können sowie ein digitaler Eingang für kWh-Werte (S0-Schnittstelle für Leistungsmesser).