Integrierter Webserver – keine zusätzlichen Kommunikationsgeräte notwendig
Das Webinterface ermöglicht es, ohne zusätzliche Soft- oder Hardware, Einstellungen zu prüfen und Informationen zu protokollieren. Die Wechselrichter in den Anlagen können von jedem PC aus schnell und einfach durch den direkten Anschluss an den TripleLynx Pro via Webinterface eingerichtet werden. Der Webserver steht in neun Sprachen zur Verfügung. Dank der umfangreichen Benutzeroberfläche können Grafiken dargestellt und z.B. die Tages-, Monats- oder Jahresleistung angezeigt werden. Auch sind Zustand und Einstellungen des gesamten Netzwerks leicht zu überprüfen. Der Webzugang ermöglicht es ebenso, Systemeinstellungen zu kopieren, die Vorgaben für Meldungen zu definieren und Protokolle zeitsparend auf den eigenen PC zu exportieren.
Master-Wechselrichter – Zeit sparen durch Reproduktion der Daten im System
Wird ein Wechselrichter zum Master deklariert, verläuft die Systemkonfiguration schneller und effizienter da nur ein Wechselrichter konfiguriert werden muss. Dieser repliziert die Daten und Einstellungen automatisch auf alle anderen TripleLynx Pro Wechselrichter im Netz. Dank verkürzter Einrichtung und Wartung werden auch die gesamten Installations- und Systemkosten gesenkt, z.B. wenn ein Wechselrichter der Anlage hinzugefügt wird. Weiterhin ist der Master so konfigurierbar, dass er täglich den Ertrag des gesamten Standorts und bei Bedarf Fehler per E-Mail oder SMS übermittelt.
Ethernet – Datenaustausch in Hochgeschwindigkeit
Der TripleLynx Pro wurde zum einfachen Anschluss über Ethernet konzipiert. Besondere Funktionalitäten ermöglichen es, Stern- oder Bus-topologie Netzwerke und eine Kombination aus beiden aufzubauen und sichern den Datenaustausch in Hochgeschwindigkeit zwischen bis zu 250 Wechselrichtern.
Umfangreiche Datenerfassung
Alle Einstellungen und Ertragsinformationen werden alle 10 Minuten abgerufen. Die Speicherkapazität reicht für die gesammelten Daten von bis zu 20 Jahren und rund einem Monat detaillierter Daten. Die Einstellungen und das Ertragsprotokoll werden zusätzlich in der Display-Einheit eines jeden Wechselrichters gesichert.
2010 – The year to make contact…
Der neue TripleLynx Pro ist ab dem 1. Quartal 2010 erhältlich.