Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx

Mit TripleLynx werden String-Wechselrichter eine echte Alternative zu Zentralwechselrichtern

17 Dezember 2008
Die TripleLynx-Reihe reicht von 10 bis 15 kW und gilt dank der einzigartigen Kombination von Funktionen als sehr attraktive Alternative zu Zentralwechselrichtern.

Die Flexibilität eines String-Wechselrichters mit den technischen Daten eines Zentralwechselrichters

Leicht und unkompliziert
Die Wechselrichter haben ein Gewicht von 35 kg, sodass sie leicht zu installieren und zu bedienen sind. Sie können am PV-Turm, an einer Gebäudewand oder an einem beliebigen Ort montiert werden. String-Wechselrichter bieten den Vorteil, dass sie handelsüblich, marktbekannt und leicht zu bedienen sind.  

Große Installationsbandbreite
Die TripleLynx-Wechselrichter verfügen über eine Eingangsspannung von 1000 V, eine Ausgangsspannung von 3 x 400 V AC und einen maximalen Wirkungsgrad von 98 %. Somit sind sie für eine große Bandbreite an Installationen geeignet. Dies gilt dann, wenn die Wechselrichter separat in der Nähe der Solarmodule platziert werden, sowie für Installationen, bei denen die Wechselrichter in der Nähe des Transformators angeordnet werden. Der hohe Wirkungsgrad der TripleLynx-Wechselrichter wird erzielt durch eine Kombination aus Konstruktionsregeln, die eine möglichst geringe Verlustleistung zum Ziel haben, einer speziellen Topologie sowie der Verwendung leistungsstarker Bauteile. Wichtig für einen optimalen Wechselrichterbetrieb sind insbesondere die auf modernster Halbleitertechnologie basierenden Coolmos- und SiC-Dioden in den individuell gefertigten Leistungsmodulen von Danfoss Silicon Power. Der europäisch gewichtete Wirkungsgrad fällt mit über 97% ebenfalls außergewöhnlich hoch aus. Ein Grund für diesen hervorragenden Wert ist der spezielle verlustarme Modus, in den das Gerät bei niedrigen Leistungsbedingungen wechselt.  

Mehrere DC-Eingänge
Mehr PV-Eingänge bieten zusätzliche Flexibilität bei der Installation, da jeder Eingang über einen eigenen Tracker verfügt. Durch das individuelle Tracking wird ein genaueres und schnelleres Tracking der optimalen Leistung der einzelnen Modulstrings ermöglicht.  

Dreiphasiger Ausgang
Durch einen symmetrischen dreiphasigen Ausgang wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sichergestellt und die Installation erleichtert, da dieser Ausgang durch nur einen Wechselrichter erzielt wird. Bei symmetrischem Dreiphasenbetrieb fließt unter symmetrischen Spannungsbedingungen kein Strom im Neutralleiter, wodurch im Vergleich zum Betrieb mit drei einphasigen Wechselrichtern die Verluste auf der AC-Seite reduziert werden.  

Weitere Gründe dafür, dass die TripleLynx-Wechselrichter ideal für große Installationen geeignet sind, finden Sie unter nachstehendem Link. Dort sind ebenfalls die Vorteile von 1000 V-Wechselrichtern aufgeführt.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.