Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss bietet neues Tool zur Berechnung von Oberschwingungen

27 Januar 2012
Mit der Veröffentlichung des neuen Software-Tools zur Berechnung von Oberschwingungen, bietet Danfoss ein Tool, welches es dem Installateur oder PV-Anlagenplaner ermöglicht, eine gegebenenfalls geforderte Berechnung der in einer PV-Anlage auftretenden Oberschwingungen durchzuführen.

„Durch dieses Tool kann der Installateur u.a. verschiedene Wechselrichtermodelle und Phasenbelastungen in die Berechnung mit einbeziehen. Darüber hinaus führt das Tool die Berechnungen gemäß der neuen VDE-AR-N-4105 aus“, sagt Torben Ringe, Manager International Technical Sales Support bei Danfoss Solar Inverters.

Funktionen des Software-Tools

Die Software ist in der Lage folgende Parameter zu berücksichtigen: 

   - Unterschiedliche Wechselrichtermodelle   
   - Unterschiedliche Phasenbelastungen  
   - Netzspannung und zugehörige Richtlinien         
      o Niederspannung 400V – VDE-AR-N 4105         
      o Niederspannung 400V – VDEW 2004         
      o Mittelspannung  10kV – BDEW 2011-06         
      o Mittelspannung 15kV – BDEW 2011-06         
      o Mittelspannung 20kV – BDEW 2011-06         
      o Mittelspannung 30kV – BDEW 2011-06   
   - Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt  
   - Gesamtleistung am Verknüpfungspunkt  
   - Transformator Scheinleistung

Das Tool zur Berechnung der Oberschwingungen gibt die Berechnungsergebnisse in einem speicher- und druckbaren Report aus. Dieser umfasst:

   - die Harmonischen bis zur 50. Ordnungszahl   
   - Informationen über den Installateur, Kunden, Anlagenspezifikationen und Kommentare  
   - Beschreibung der Berechnungsgrundlagen  
   - Grafische Visualisierung der Ergebnisse und der zugehörigen Grenzwerte

Systemanforderungen

Software:    

   - Microsoft® .NET Framework Revision 4.0 (kann heruntergeladen werden unter  www.microsoft.com)   
   - Windows XP   
   - Windows Vista   
   - Windows 7 (32b und 64b Versionen)

Hardware:   

   - Empfohlene Prozessorleistung: Minimum 800 MHz   
   - 50 MB freier Festplattenpeicher 

Weitere Empfehlungen: 
   
   - Rechnerleistung: Minimum Pentium® III    
   - Alter des Computers: Maximal 5 Jahre

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.