Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss liefert Wechselrichter für Solaranlage auf dem Pu Dong Aiport (Shanghai)

11 November 2011
Danfoss lieferte TLX Wechselrichter für eine 100 kW Solaranlage auf dem Frachtterminal des Pu Dong Airports in Shanghai. Eine Erweiterung der Anlage auf 400 kW ist bis zum Jahr 2014 geplant.
 
Stabil, effizient, zuverlässig, wartungsfreundlich
Die Kombination aus hohem Energieertrag und Wechselrichterstabilität überzeugte die Vertreter des Pudong Airports – einem der verkehrsreichsten und berühmtesten Flughäfen in China. Sie installierten sechs Danfoss TLX 15 kW Wechselrichter zur Unterstützung ihrer Solaranlage aus 432 kristallinen Modulen auf dem Dach des Frachtterminals. Die Anlage ist ein Bestandteil der Solarenergiepläne für den Standort bis zum Jahr 2014.
Kundenzufriedenheit ist entscheidend
Die Entscheidung für Danfoss Wechselrichter basierte auf Zuverlässigkeit, Qualität, Effizienz und geringer Wartungsanfälligkeit. Die Vertreter des Pudong Flughafens legten bei ihrer Entscheidung für Danfoss Wechselrichter besonderen Wert auf Flexibilität im PV-Systemlayout, integrierte Überwachung, einfache Handhabung und schnelle Verfügbarkeit.  

Mit derzeit installierten 100 kW wird Pudong bis zum Jahr 2014 auf voraussichtlich 500 kW erweitert.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.