Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
UniLynx

Neue Baugröße UniLynx 3.0 und neue Konstruktion der UniLynx-Wechselrichter für Außenbereiche (IP54)

20 November 2009
Die UniLynx-Reihe wurde um den Wechselrichter ULX 3.0 ergänzt. Zudem wurde die Konstruktion der Danfoss-Wechselrichter mit Schutzart IP54 angeglichen.

UniLynx

Die UniLynx-Reihe wurde um einen Wechselrichter mit einer Leistung von 3000 W in Innen- (IP21) und Außenausführung (IP54) ergänzt. Die Außenabmessungen dieses Wechselrichters sind identisch mit denen des ULX 3.6. Ausführliche technische Daten finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt.    
UniLynx
Außerdem wurde das Gehäuse der UniLynx-Produktreihe überarbeitet. Der Aufbau der UniLynx-Wechselrichter mit Schutzart IP54 wurde an die Konstruktion der Danfoss-Wechselrichter für Außenbereiche angeglichen. Der Funktionsumfang ist davon nicht betroffen. Die neuen Gehäuse stehen den alten Gehäusen in puncto Einfachheit und Sicherheit der Installation in nichts nach und verfügen zudem über ein Display für einen unkomplizierten Informationszugriff.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.