Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

EnergySmart - Feature des Monats der TLX SmartTechnology

30 November 2011
Diesen Monat beenden wir unsere vierteilige Serie über die SmartTechnology, in der wir nacheinander alle innovativen SmartTechnology Funktionen des Danfoss TLX Wechselrichters vorgestellt haben.  

Diesen Monat:  EnergySmart

Maximieren Sie Ihre Energieerträge den ganzen Tag, jeden Tag
Transformatorlose Wechselrichter für mehr Effizienz
Qualitätskomponenten, hochwertige Halbleitertechnik und fortschrittliches Leiterplattendesign bieten eine zuverlässige, stabile und sichere Umgebung für die Danfoss TLX-Wechselrichterserie.  

Maximale Erträge bei minimalen Verlusten
Die TLX Wechselrichterserie verfügt über die EnergySmart Funktionen, 1000 V DC, 98 % Umwandlungseffizienz, AC Power Burst und 99,9 % MPPT-Effizienz. Dank dieser Kombination an Funktionen, die in einem IP54-Gehäuse mit optimaler Kühlung zusammenwirken, kann der TLX Wechselrichter maximale Erträge bei minimalen Verlusten erzielen.  

1000 V DC
Durch die hohe Spannung von 1000 V DC kann die Energie sogar über größere Entfernungen mit bedeutend weniger gleichstromseitigen Kabelverlusten transportiert werden.  
98 % Umwandlungseffizienz
Bis zu 98% des von den PV-Modulen kommenden Gleichstroms wird in netzkonformen Wechselstrom umgewandelt.  

AC Power Burst
Die TLX Wechselrichter verwerten auch geringste Sonneneinstrahlung, z.B. am Morgen und bei Abenddämmerung. Denn wenn die von den Modulen eingefangene Sonnenenergie nicht für einen kontinuierlichen Einspeisebetrieb ausreicht, sammeln die TLX Wechselrichter diese intern und übertragen sie, sobald genügend vorhanden, automatisch in das Stromnetz. Da die Wechselrichter mit dem Netz verbunden bleiben, geht durch wiederholte Anlauf- und Ausschaltvorgänge keine Energie verloren.

MPPT-Wirkungsgrad
Der MPP des TLX Wechselrichters wird 16 mal pro Sekunde aktualisiert, sodass Änderungen des Maximum Power Points der Module schneller ermittelt werden können.  

Da elektrische Vorgänge Wärme erzeugen, muss zum Erreichen einer Spitzenleistung eine Kühlung erfolgen. Das TLX-Kühlsystem besteht aus einem Aluminium-Kühlkörper und einer aktiven Kühlung. Die Lüfter werden gemäß der Innentemperatur im IP54-Gehäuse und der Temperatur der individuellen Leistungsmodule einzeln geregelt.  

Unübertroffene Vorteile bei der Regelung, MPP-Tracking, Energiemaximierung und Designflexibilität werden in den vier speziellen SmartTechnologies optimiert.  

Die vier SmartTechnologien der TLX Wechselrichter:   

             TrackSmart                  ControlSmart  

                 EnergySmart               DesignSmart  
  

Für weitere Information, klicken Sie auf den untenstehenden Link SmartTechnology.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.