Auswahlmöglichkeit für Installateure
“Wir sehen eine neue Generation von Hauseigentümern in Solarprodukte investieren, wobei neben der Leistung auch das Design im Entscheidungsprozess eine wichtige Rolle spielt”, so Allan Pilgaard-Jensen, Leiter Global Marketing und Product Management. “Mit der neuen DLX Serie können wir Großhändlern und Installateuren eine breite Palette an Lösungen für kleine Solaranlagen anbieten, die sowohl weltklasse Performance sowie Design für höchste Ansprüche vereinen,” fügt er hinzu.
Maximale Effizienz
Die hohe Effizienz des DLX Wechselrichters kombiniert mit optimiertem MPP-Tracking liefert selbst unter dynamischen Einstrahlungsbedingungen außergewöhnlich hohe Erträge. Mit der hohen Effizienz auch bei geringer Einstrahlung und der längeren Betriebszeit wird der größtmögliche Energieertrag sichergestellt.
Vielseitig einsetzbar
Durch die galvanische Trennung kann der DLX Wechselrichter mit allen Modultechnologien, einschließlich Dünnschicht, verwendet werden. Dank des extrem robusten Gehäuses und dem leisen Betrieb ist es möglich, den Wechselrichter sowohl im Innen- als auch Außenbereich anzubringen. Das interaktive Zwei-Wege-Display kann zudem in mehreren Sprachen eingestellt werden, was eine einfache Landeskonfiguration ermöglicht.
Benutzerfreundlich und einfach zu installieren
Das Vollfarbdisplay der DLX String-Wechselrichter bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit eindeutigen und leicht zugänglichen Grafiken und Diagrammen. In einem DLX ist bereits ein komplettes Monitoringsystem integriert, sodass keine zusätzliche PC-Software erforderlich ist. An größeren Standorten fungiert ein einzelner Wechselrichter als Überwachungszentrum, damit bei einem Funktionstest jederzeit über einen einheitlichen Zugangspunkt auf das System zugegriffen werden kann - entweder per Fernzugriff oder vor Ort.
CLX konform
Die DLX Wechselrichter sind mit ConnectSmartTM in der CLX Serie kompatibel, welches 24/7 Monitoring über Tablett-PC oder App ermöglicht.