Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Solar Inverters führt TLX+ und TLX Pro+ 6 kW Wechselrichter in Europa ein

27 Januar 2012
Danfoss Solar Inverters hat heute die Einführung des TLX+ und TLX Pro+ 6 kW Wechselrichters bekannt gegeben. Der hauptsächlich für den privaten Bereich entwickelte 6 kW Wechselrichter ermöglicht es, auch große Dachflächen mit nur einem Wechselrichter auszustatten und den erzeugten Solarstrom selbst zu verbrauchen.

„Mit der Einführung des TLX+ und TLX Pro+ 6 kW Wechselrichters bieten wir dem Endkunden  entscheidende Vorteile und das in nur einem Gerät,“ erklärt Dirk Leinweber, Leiter Danfoss Solar Inverters Deutschland. 
 
Mehr Privatkundenvorteile
Der TLX (Pro)+ 6 kW Wechselrichter ist die optimale Lösung für die private Energieerzeugung. Für den Einsatz im häuslichen Bereich sind 6 Kilowatt eine häufig genutzte und auch vernünftige Anlagengröße. Bei niedrigsten Kosten steht auch für den Eigenverbrauch genügend Energie aus der PV-Anlage zur Verfügung – auch bei nicht optimaler Sonneneinstrahlung. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.

Mehr Einsparungsmöglichkeiten
Die Ausrichtung und Dachneigung eines Hauses, Schornsteine und verschiedenste Verschattungen können die Energieproduktion des gesamten Solarsystems beeinflussen. Die TLX+ und TLX Pro+ 6 kW Wechselrichter ermöglichen auch bei Verschattungen oder widrigen Umgebungsbedingungen die Maximierung der Energieproduktion.

Schnellere Amortisierung durch Eigenverbrauch
Der durch den TLX+ und TLX Pro+ 6 kW generierte Strom kann sowohl ins kollektive Stromnetz eingespeist oder aber auch selbst verbraucht werden. Hierdurch erhält man die Möglichkeit die Stromkosten für den selbst verbrauchten Strom zu senken und zusätzlich eine Vergütung für den Eigenverbrauch zu erhalten. 

Einsparung von Platz, Zeit und Geld durch nur einen Wechselrichter
Es wird nur ein einzelner Wechselrichter für die gesamte Solaranlage eines Privathaushaltes benötigt. Dies reduziert nicht nur den Platzbedarf für die Installation, sondern auch den Aufwand für Verkabelung und ermöglicht somit eine Verkürzung der Installationszeit auf nur 15 Minuten.

Reduzierung der Einrichtungskosten
Der im TLX Pro+ 6 kW Wechselrichter integrierte Webserver macht externe Kommunikationsgeräte, wie z.B. Datenlogger, überflüssig. Außerdem ermöglicht er zu jeder Zeit und von jedem beliebigen Webbrowser aus, ein einfaches Konfigurieren wie auch Auswerten des Solarsystems.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.