Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Solarwechselrichter von Danfoss erfüllen alle ab Januar 2012 geltenden Anforderungen – bezüglich Anwendungsregel Niederspannung und EEG 2012

20 Dezember 2011
Nachdem alle Solarwechselrichter von Danfoss seit August 2011 bereits die neue Anwendungsregel Niederspannung (VDE-AR-N 4105) erfüllen, unterstützen nun neue Funktionen und Produkte aktiv das EEG 2012.  

Eine neue Firmware für sowohl ULX als auch TLX Wechselrichter vereinfacht es, die neuen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Die CLX Grid Management Produktreihe wird es kosteneffizient und einfach machen, sich am Einspeisemanagement zu beteiligen.  

"Egal ob Neuinstallationen oder bestehende Solaranlagen, mit unseren Wechselrichtern und Grid Management Lösungen lassen sich alle gültigen technischen Vorschriften und gesetzliche Vorgaben erfüllen“ erklärt Dirk Leinweber, Leiter Danfoss Solar Inverters Deutschland.

Laut EEG 2012 müssen alle PV-Systeme am Einspeisemanagement teilnehmen. Ergänzend zur Danfoss Grid Management Box, wird Danfoss eine neue CLX Grid Management Produktserie anbieten, welche im Februar 2012 verfügbar sein wird. Bei Systemen bis 30 kWp hat der Anlagenbetreiber, neben der Integration einer Lösung für das Einspeisemanagement die Möglichkeit, eine generelle Reduzierung der Einspeisewirkleistung auf 70 % der installierten PV-Modulleistung zu wählen. Danfoss unterstützt diese Alternative durch Einstellung der maximalen Wirkleistungsabgabe von 70% bis 100% der nominalen Ausgangsleistung.


Ab Januar geltenden gesetzlichen Vorgaben, um mehr erneuerbare Energie ins Netz zu integrieren:

  • Neu installierte Anlagen über 100 kWp müssen ab 01.01.2012 technisch so ausgestattet sein, dass die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduziert („Einspeisemanagement“) und die jeweilige Ist-Einspeisung abgerufen werden kann
  • Bestehende Anlagen dieser Größe müssen bis 01.07.2012 nachgerüstet sein
  • Anlagen größer 30 kWp bis100 kWp müssen ab 01.01.2012 ebenfalls technisch so ausgestattet sein, dass die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduziert werden kann („vereinfachtes Einspeisemanagement“) 
  • Bestehende Anlagen, die nach dem 31.12.2008 in Betrieb genommen wurden, sind bis Ende 2013 nachzurüsten
  • Anlagen bis 30 kWp müssen ab 01.01.2012 entweder ebenfalls technisch so ausgestattet werden, dass sie bei Netzüberlastung ferngesteuert reduziert werden können oder sie müssen die Einspeiseleistung dauerhaft auf 70% der installierten PV-Modulleistung am Netzeinspeisepunkt begrenzen


Lösungen von Danfoss Solar Inverters zur Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben:
TLX Pro+ Wechselrichter:

  • Die derzeitige Firmware in Kombination mit der Danfoss Grid Management Box unterstützt bereits die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung
  • Begrenzung der Wechselrichter-Ausgangsleistung kann durch den Installateur direkt über das Display oder über den Webserver erfolgen. Der Installateur kann entweder einen Absolutwert für die Wirkleistungsabgabe oder einen Prozentwert der installierten Modulleistung bzw. der Wechselrichter-Nennleistung eingeben  

TLX+ Wechselrichter:

  • Die derzeitige Firmware unterstützt bereits die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung
  • Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie wird im Februar 2012 verfügbar sein Begrenzung der Wechselrichter-Ausgangsleistung kann durch den Installateur direkt über das Display oder über den Webserver erfolgen. Der Installateur kann entweder einen Absolutwert für die Wirkleistungsabgabe oder einen Prozentwert der installierten Modulleistung bzw. der Wechselrichter-Nennleistung eingeben

ULX Wechselrichter:

  • Seit Mitte Dezember 2011 unterstützt eine neue Firmware die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung
  • Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie wird im Februar 2012 verfügbar sein
  • Begrenzung der Wechselrichter-Ausgangsleistung in Prozent (100%-70%) der Wechselrichter-Nennleistung kann vom Installateur direkt über das Display erfolgen


 

Danfoss Lösungen nach Anlagengröße
 
Lösungen für PV Systeme ≤ 30 kVA:

ULX Wechselrichter (ULX 1800 bis 5400):
• Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle
• Alternativ kann die geforderte Leistungsbegrenzung direkt am Display des Wechselrichters eingegeben werden. Der Wechselrichter begrenzt die Leistung dauerhaft auf 70% @ PCC* à keine zusätzlichen Kosten

TLX+ Wechselrichter (TLX+ 6k bis 15k):
• Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle
• Alternativ kann die geforderte Leistungsreduzierung direkt am Display des Wechselrichters eingegeben werden. Der Wechselrichter begrenzt die Leistung dauerhaft auf 70% @ PCC* à keine zusätzlichen Kosten  

TLX Pro+ Wechselrichter (TLX Pro+ 6k bis 15k):
• Die Danfoss Grid Management Box oder die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle
• Alternativ kann die geforderte Leistungsreduzierung direkt am Display des Wechselrichters eingegeben werden. Der Wechselrichter reduziert die Leistung dauerhaft auf 70% @ PCC à keine zusätzlichen Kosten

*Sofern mehr als ein Wechselrichter, muss dies bei allen Wechselrichter erfolgen und eine Leistungsreduzierung auf 70 %@ PCC eingegeben werden.


Danfoss Lösung für PV Systeme > 30 kVA bis 100 kVA:

TLX+ Wechselrichter (TLX+ 6k bis 15k):
• Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle 
• Die neue CLX Grid Management Produktserie kann ebenfalls zur Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden


TLX Pro+ Wechselrichter (TLX Pro+ 6k bis 15k):
• Die Danfoss Grid Management Box oder die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle
• Beide Grid Management Lösungen können ebenfalls zur Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden


Danfoss Lösung für PV Systeme > 100 kVA:

TLX+ Wechselrichter (TLX+ 8k bis 15k): 
•Die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle Die neue CLX Grid Management Produktserie kann ebenfalls zur Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden
• Der Energieversorger kann über fernauslesbare Stromzähler die Einspeiseleistung jederzeit ablesen

TLX Pro+ Wechselrichter (TLX Pro+ 8k bis 15k): 
• Die Danfoss Grid Management Box oder die neue Danfoss CLX Grid Management Produktserie kontrolliert die maximale Einspeiseleistung per Fernkontrolle 
• Beide Grid Management Lösungen können ebenfalls zur 
• Nachrüstung bestehender Anlagen eingesetzt werden  Versorgungsnetzbetreiber können via Webportal oder per Einloggen auf den Master-Wechselrichter auf die produzierte Energieleistung zugreifen



„Es war interessant zu beobachten, dass die Solarbranche nun kurzfristig dafür Sorge tragen musste, technische Lösungen für Fehler in Richtlinien bereitzustellen, die lange bekannt waren und vor denen die Solarbranche frühzeitig gewarnt hat. Nichtsdestotrotz, haben wir uns bei Danfoss dieser veränderten Situation natürlich gestellt und können unseren Kunden nun ausgezeichnete Produktlösungen anbieten“ schließt Dirk Leinweber ab.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.