Danfoss Solar Inverters erweitert Test- und Design-Zentrum
30 November 2011
Ausstattung des Power Electronics Design Zentrums, Dänemark
Im September 2011 wurden die Testanlagen zur Entwicklung von Leistungselektronik von Danfoss Solar Inverters in Gråsten, Dänemark, fertiggestellt. „Die 440 Quadratmeter große Fläche ist der Technologie sowie Forschung und Entwicklung von Solar-Wechselrichtern gewidmet. Das Zentrum wird die Durchführung einer Reihe von Leistungs- und Validierungstests ermöglichen, und zwar nicht nur an bestehenden Produktreihen von Wechselrichtern, sondern auch an Produkten, die wir in der nahen Zukunft auf den Markt bringen wollen“, erklärt Per Boysen, Functional Manager PD Support & Produktentwicklung.