Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Lösungen für kleine Solaranlagen
> Lösungen für gerwerbliche Solaranlagen
> Lösungen für industrielle Solaranlagen
> Smart Technologie
> Zusammenarbeit mit Danfoss
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> Intersolar 2013
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Produktinnovation auf der Intersolar Europe 2012

06 Juni 2012
Auf der diesjährigen Intersolar Europe 2012 präsentiert Danfoss Solar Inverters auf 340 Quadratmetern eine Bandbreite an neuen Produkten und innovativen Lösungen um auch zukünftige Anforderungen im schnell wandelnden Solarmarkt zu erfüllen.

Die CLX Monitoring und Powermanagement Produktserie, die DLX Serie an tranformatorbasierten String-Wechselrichtern für kleine Solaranlagen, ein Vorgeschmack der FLX Serie an dreiphasigen transformatorlosen String-Wechselrichtern, die Ground Voltage Control Lösung (GVC) für transformatorlose Wechselrichter sowie den Plant Controller, ein Anlagenregler um alle Netzanforderungen der Energieversorger zu erfüllen. Vom 13.-15. Juni 2012 wird Danfoss Solar Inverters auf dem Messestand in Halle C4, Stand 150 alle Produktneuheiten im Detail vorstellen.
Produktneuheiten von Danfoss Solar Inverters auf der Intersolar 2012:  

CLX – Einfach zu installierende Echtzeit-Überwachung mit ConnectSmart™
Mit einer CLX Monitoringlösung kann ein PV-System rund um die Uhr überwacht werden. Produktionsdaten können überall und jederzeit mit der Danfoss SolarApp auf dem Handy oder über das CLX Portal abgerufen werden. Die ConnectSmart™ Technologie sorgt für eine echte Plug and Play Installation, ohne IT-Probleme und IT-Konfiguration vor Ort.  

DLX – Maximaler Wirkungsgrad bei einphasigen Wechselrichtern für kleine Solaranlagen
Die transformatorbasierten DLX Wechselrichter können sowohl im Innen- und Außenbereich installiert und mit allen Modultechnologien, inklusive Dünnschicht, verwendet werden. Der DLX ist extrem geräuscharm und liefert sogar unter hohen Umgebungstemperaturen konstante Leistung. Die grafisch gestaltete Anzeige und Bedieneinheit kann in mehreren Sprachen eingestellt werden und gewährleistet somit eine einfache Länderkonfiguration.  

FLX – Danfoss‘ zweite Generation an dreiphasigen String-Wechselrichtern
Basierend auf der bewährten TLX Technologie, profitiert die FLX Serie vom Design und den Leistungsdetails eines erprobten Systems und jahrelanger Felderfahrung. Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Gewicht und der maximalen Flexibilität im System-Layout, ist der FLX der optimale Wechselrichter für Hochleistungsmodule.  

GVC – Verbesserte Performance für Dünnschicht-Anlagen
Mit der innovativen Danfoss GVC Lösung ist es nun möglich, auch Dünnschicht- sowie rückseitenkontaktierte PV-Module mit Danfoss String-Wechselrichtern zu verwenden -ohne erforderliche String-Erdung und Korrosionsrisiko. Auf diese Weise kann nicht zuletzt die Performance Ratio einer Dünnschicht-Solaranlage gesteigert werden.  

Closed-loop Plant Controller – Netzintegration durch Erfüllung aller Anforderungen der Energieversorger
Ein Plant Controller mit geschlossenem Regelkreis zur Umsetzung der Netzbetreiber-Signale im Hinblick auf Leistungsreduzierung sowie Blindleistung mit Regelung auf dem Einspeisepunkt. Alle gängigen analogen- und digitalen Signale und Kommunikationsprotokolle werden unterstützt. Das Know-How bzgl. Anlagenregler der ABE Gruppe sowie die Erfahrung von Danfoss im Bezug auf große Solarprojekte machen den Plant Controller zu einer ganzheitlichen Lösung nach höchsten Qualitätsstandards.