Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
ComLynx Weblogger

ComLynx Weblogger

Sie können sich zurücklehnen und entspannen – überall in der Welt. Ihr System wird überwacht, wobei der WEB-Logger Sie hinsichtlich des Produktionsstatus und der verschiedenen Systemereignisse auf dem...
ComLynx-Weblogger bietet:

  • Zugriff auf PV-Anlagendaten über einen Web-Browser
  • Direkte Anzeige des Wechselrichterstatus
  • Sammelt Daten von einzelnen Wechselrichtern und von der gesamten PV-Anlage
  • Sendet bei geringer Produktion oder bei Ereignissen Alarme über E-Mail
  • Erfasst die Tages-, Monats- und Jahreswerte sowie die gesamte Anlagenproduktion und zeigt diese Werte als Balken- und Liniendiagramm an
  • Sendet Statusberichte und tägliche Aufzeichnungen per E-Mail
  • Überwacht bis zu 50 Wechselrichter
  • Ermöglicht das Herunterladen von Daten zur weiteren Prüfung
  • Sensormodul, sofern detaillierte Informationen zu Umgebungstemperatur, PV-Modultemperatur, Abstrahlung oder Stromerzeugung erforderlich sind
  • Datenaustausch
  • Dynamische Sprachauswahl

Der WEB-Logger überwacht das PV-System und teilt Ihnen den Status der einzelnen Systembereiche per SMS oder E-Mail mit, sodass Sie das System nicht permanent überwachen müssen. Sie können Ihr System jetzt jederzeit und überall überwachen – und alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Internet-Browser. Der WEB-Logger übermittelt umgehend, wenn Einzelwerte vom Mittelwert abweichen oder Ereignisse auftreten – und minimiert auf diese Weise Ausfallzeiten, da sofort reagiert werden kann. Darüber hinaus können die Daten vom WEB-Logger zur Durchführung vorbeugender Maßnahmen verwendet werden, da sie einen Vergleich der vergangenen mit der derzeitigen Systemleistung ermöglichen. Weitere Informationen zur Datenprotokollierung finden Sie unter News bzw. im zum Download verfügbaren Datenblatt unter Literatur.

Zugelassene Modems:

GSM modems: 
  • CinterionMC55i-T
  • CinterionMC52i-T

Analog modems:
  • DevoloMicrolink 56k i

ISDN modems:
  • DevoloMicrolink ISDN i

Nachfolgend finden Sie Informationen zu verschiedenen Modellen:
 
Typ Produkt Art.-Nr.*
ComLynx Weblogger 139F0137
ComLynx Sensorschnittstelle 139F0040
ComLynx Sensor Kit - Light 139F0041
   

*) Verwenden Sie für Bestellungen bei einem unserer Händler diese Nummer.