Der ComLynx-Datenlogger verfügt über:
- Standard RJ45-Patchkabel Kat. 5E ist geeignet für PV-Anlagen mit bis zu 20 Wechselrichtern
- Messdatenspeicherung
- Grafische Auswertung
- Aluminiumgehäuse IP 21
- RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Wechselrichtern
- RS232-Schnittstelle (Sub-D9) zum Anschluss an einen PC, ein Modem (ISDN oder Festnetz) oder an GSM (mobiles Netz)
Plus-Version
Drei analoge Eingänge können zur Messung der Lufttemperatur, der Temperatur der Schalttafel und der Einstrahlung an externe Sensoren angeschlossen werden. 1 Digitaleingang für kWh (S0-Schnittstelle an Leistungsmessgerät).
Der ComLynx-Datenlogger erfasst alle Daten vom Wechselrichter über das RS485-Netzwerk und zeigt diese angeordneten Daten über eine Software auf Ihrem PC an. Hierdurch erhalten Sie eine Übersicht über das gesamte System und Leistungswerte der einzelnen Wechselrichtersysteme. Mit der optionalen Möglichkeit des Anschlusses von Sensoren wie dem ComLynx-Datenlogger können Einstrahlungswerte und Temperaturbereiche in die Berechnungen miteinbezogen werden, wodurch sich ein genaueres Bild der Systemleistung ergibt. Weitere Informationen zum ComLynx-Datenlogger erhalten Sie im zum Download verfügbaren Datenblatt unter Literatur.
Zugelassene Modems:
GSM modems:
- CinterionMC55i-T
- CinterionMC52i-T
Analog modems:
ISDN modems:
Nachfolgend finden Sie Informationen zu verschiedenen Modellen:
| Typ |
Produkt |
Art.-Nr.* |
| ComLynx |
Datalogger |
139F0038 |
| ComLynx |
Datalogger + |
139F0039 |
| ComLynx |
Sensor Kit - Light |
139F0041 |
*) Verwenden Sie für Bestellungen bei einem unserer Händler diese Nummer.