Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Lösungen für kleine Solaranlagen
> Lösungen für gerwerbliche Solaranlagen
> Lösungen für industrielle Solaranlagen
> Smart Technologie
> Zusammenarbeit mit Danfoss
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> Intersolar 2013
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

LÖSUNGEN FÜR INDUSTRIELLE SOLARANLAGEN

Effizienz und Überwachung 
- größerer Maßstab, intelligentere Steuerung

Große Anlagen mit Leistungen von 100 kW bis hin zu mehreren MW erfordern eine detailgenaue Planung. Das Erreichen und Beibehalten einer optimalen Energieleistung hat hierbei höchste Priorität. Mit den flexiblen TLX Pro-Stringwechselrichtern müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Dank der einzigartigen Kombination aus EnergySmart™- und DesignSmart™-Funktionen können Sie Ihr ideales System zusammenstellen.

Bereit für den Netzbetrieb
Alle länderspezifischen Anforderungen der Versorgungsnetzbetreiber, von möglicher Leistungsreduzierung bis hin zur Blindleistung, werden erfüllt.

Die Kontrolle behalten
Mit ControlSmart™können Sie durch die Konfiguration eines einzigen Wechselrichters alle Wechselrichter der Photovoltaikanlage überwachen. So wird die Installation vereinfacht und die Fehlerquote bei der Inbetriebnahme reduziert.
Zudem sind alle nötigen Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen auch ohne externe Lösungen verfügbar – und Sie können problemlos Daten in ein Data-Warehouse laden, um weitere Funktionalitäten zu nutzen.

Lebenslange Kosteneinsparungen
TLX Pro Stringwechselrichter bieten meist die bessere Alternative zu zentralen Wechselrichtern – sogar bei industriellen PV-Anlagen mit Leistungen im MW-Bereich. Die Planung ist einfacher, der Installationsaufwand ist geringer, die Überwachungslösung ist integriert und Sie investieren Ihr Geld darüber hinaus in hochwertige Qualität.

Und das Beste: Sie sparen während der gesamten Betriebsdauer Ihres Systems Kosten ein. Die Wartung ist bedeutend günstiger und Ihr System bleibt während der Betriebsdauer stets einsatzfähig.

Vertrauensvoll investieren
Egal welche Größe Ihre Solarsystem hat, Danfoss hat die richtige Lösung parat. Wir haben internes Know-How und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Projektentwicklern und wissen wie man das Wechselrichternetzwerk voll ausschöpfen kann. Alle Netzanforderungen werden erfüllt, die Installation ist einfach und Danfoss unterstützt den Kunden um eine problemlose Installation, Inbetriebnahme und Betrieb zu gewährleisten. 

Lesen Sie für weitere Informationen unsere TLX Concept Papers oder sehen Sie unsere Videos zur Verwendung von TLX Wechselrichtern in großen Solarkraftwerken.

Systemplanung

Maximieren Sie Ihr Potenzial
Industrielle Solaranlagen werden meist auf großen Flachdächern oder auf Freiflächen installiert. Hier benötigen die Module spezielle Montagesysteme. Die Herausforderung bei der Planung des PV-Systems besteht darin, den besten Kompromiss zwischen optimaler Flächennutzung auf dem Dach oder am Boden und einer möglichst geringen Verschattung der Module zu finden.

Einfache Installation

Praktisch, einfach und störungsfrei
Leicht, handlich, mit Standardanschlüssen ausgerüstet und bei Inbetriebnahme intuitiv bedienbar – alle diese Eigenschaften erleichtern die einfache und schnelle Installation von Danfoss Wechselrichtern.

Kosten verringern
Der TLX 15k wiegt nur 35 kg, wodurch Sie das Gerät auch ohne Hebezeug am Standort Ihrer Wahl installieren können

24/7 Überwachung und Wartung

Überwachung, Kommunikation und Komfort
Großanlagen mit Leistungen zwischen mehreren hundert Kilowatt bis hin zu mehreren Megawatt speisen meist in das Mittelspannungsnetz ein. Daher muss eine Anlage dieser Größe alle Netzanforderungen zur Einspeisung in das Mittelspannungsnetz erfüllen.

Referenzen und Fallstudien

Von Danfoss erhalten Sie stets die intelligentesten Lösungen. Unter "Referenzen" finden Sie eine Auswahl kürzlich abgeschlossener Projekte, die Ihnen als Informations- und Inspirationsquelle dienen können.