Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

LynxPlanner

LynxPlanner – das neue PV Design Tool

LynxPlanner von Danfoss Solar Inverters ist eine benutzerfreundliche Software zur Auslegung von PV-Systemen gemäß spezifischen Anforderungen.

 

Vertriebsmitarbeiter und Techniker

LynxPlanner ist ein Tool, das sich in erster Linie an qualifiziertes Vertriebspersonal und Techniker richtet.

 

Individueller Layoutvorschlag auf Basis von Benutzerangaben

Nach Eingabe von Projektdaten werden automatisch verschiedene Vorschläge für das Design von PV-Systemen erstellt.

Die Einstellungen können jederzeit manuell geändert werden und gehen dann in die Berechnung der Werte ein.

LynxPlanner ist nicht auf die bereits vorkonfigurierten PV-Module beschränkt. Sollte das von Ihnen gewünschte Modul nicht gespeichert sein, kann es problemlos hinzugefügt werden.

 

Aktualisierung von Moduldaten durch Hersteller

Die Datenbank wird von den Produktherstellern laufend aktualisiert, sodass immer neueste Daten zur Verfügung stehen. Bitte prüfen Sie dennoch die Plausibilität von Berechnungen, bevor Sie diese zur Grundlage von Entscheidungen machen.

 

Navigation

Der Navigationsbereich im Menü von LynxPlanner bietet Zugriff auf alle Komponenten des Programms. Sie können in jeder beliebigen Reihenfolge zwischen den einzelnen Schaltflächen wechseln. Um die einzelnen Menüpunkte der Reihe nach durchzugehen, verwenden Sie die Schaltflächen „Weiter“ und „Zurück“.        

 

Systemvoraussetzungen
1. Betriebssystem: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Windows 7 (mit aktuellen Service Packs)
2. Microsoft Installer Version 4.5
3. Bildschirmauflösung: 1024x768 high-color 32-bit display
4. RAM: 256 MByte
5. Ca. 600 MB Harddisk
6. Taktfrequenz: 1 GHz
7. Internetzugang

Download

Bitte schließen Sie vor der Installation alle anderen Programme.