Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Download FNN-Tool

FNN-Tool für TLX & ULX verfügbar
Das neue Software-Tool erlaubt es dem Installateur Danfoss Wechselrichter gemäß FNN-Übergangsregelung in Betrieb zu nehmen.  

Die FNN-Übergangsregelung ermöglicht es Wechselrichterherstellern ihre Geräte so auszuliefern, dass sie sich nicht mehr schlagartig bei 50,2 Hz vom Netz trennen. Bis zum Inkrafttreten der neuen Anwendungsregel Niederspannung sollen Wechselrichter daher mit einer erhöhten Abschaltgrenze oder mit frequenzunabhängiger Wirkleistungsreduzierung ausgestattet werden.  

Auf Lager oder bereits in Betrieb
Das FNN-Tool ermöglicht ein Nachrüstung bereits installierter oder auf Lager befindlichen Wechselrichtern gemäß der FNN-Übergangsregelung.    

FNN und Anwendungsregel Niederspannung
Die FNN-Übergangsregelung ist nur bis 31. Dezember 2011 anwendbar. Danach müssen Wechselrichter die Anwendungsregel Niederspannung gemäß VDE-AR-N 4105 erfüllen.

Wechselrichter-Einstellungen  
Um die Einstellungen der Wechselrichter zu ändern, muss ein PC mit Hilfe eines USB auf RS485 Adapters (erhältlich im FNN Service Paket) verbunden werden. 

Laden Sie das FNN-Tool von unserer Webseite herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Mit dem Öffnen des FNN-Tools in Ihrem Start-Menü können Sie die Wechselrichter-Einstellungen gemäß der FNN Anforderungen ändern. Nach der Durchführung des Updates muss ein Aufkleber zur Kennzeichnung der Konformität des Wechselrichters mit der FNN-Übergangsregelung auf das Gehäuse angebracht werden.    

FNN Konformitätsnachweis und Service-Paket  
In unserem Download-Bereich unter “Zulassungen und Zertifikate” steht Ihnen der FNN Konformitätsnachweis für Danfoss Wechselrichter, die mit dem FNN-Tool nachgerüstet wurden, zum Download zur Verfügung.

Das FNN Service-Paket besteht aus dem RS485 Kabel und 25 Aufklebern zur Kennzeichnung der Konformität. Das Service-Paket können Sie bequem bei Ihrem Danfoss-Händler bestellen.

FNN-Tool Gebrauchsanweisung
Detaillierte Information zur Installation der Software finden Sie im FNN-Tool Manual, welches Ihnen zum Download zur Verfügung steht.