Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VTZ NTZ MPZ

Der VTZ – das Verdichterpaket mit variabler Kälteleistung

Bei der Auswahl von Kältemittelverdichtern steht in der Regel die Leistung bei maximal zu erwartender Anlagenlast im Vordergrund. Doch wie verhält es sich, wenn die Anlage 85 % der Zeit unterhalb der Maximallast arbeitet?

Wichtigste Merkmale der VTZ-Verdichter
  • Integrierte neue Funktionen. Überlastbegrenzung, Kurzschlussschutz, Druckgastemperaturüberwachung (Zubehör), Verbundreglerfunktion: 1 Verdichter mit variabler und 2 Verdichter mit konstanter Drehzahl.
  • Hoher Leistungszahl über den gesamten Anwendungsbereich 
  • Optimale Lastanpassung
Überdimensionierte Anlagen und häufige Aus- und Einschaltvorgänge können Sie vermeiden, indem Sie sich für einen Verdichter entscheiden, der sich automatisch der aktuellen Last anpasst. Durch die Kombination eines effizienten VTZ-Verdichters mit einem CD Compressor Drive haben wir ein innovatives und intelligentes Verdichterpaket entwickelt, mit dem auf Basis einer variablen Drehzahlregelung über den gesamten Betriebsbereich ein extrem hoher Wirkungsgrad erzielt wird. 

Hoher Leistungsfaktor, hohe Flexibilität

Dank variabler Drehzahlregelung via Frequenzumrichter wird über den gesamten Betriebsbereich ein optimaler Wirkungsgrad erzielt. Die Drehzahl kann innerhalb eines Frequenzbereichs von 30-90 Hz angepasst werden. Bei Motordrehzahlen von 1800 bis 5400 U/min werden bei niedrigen Lasten beträchtliche Energieeinsparungen erzielt und die Geräuschbelastung reduziert. 

Lange Lebensdauer dank intelligentem Betrieb 

Da weniger Aus- und Einschaltvorgänge erforderlich sind und der Verdichter über eine eingebaute Softstart-Funktion verfügt, wird die mechanische Belastung des Verdichters reduziert und die Lebensdauer verlängert.

Plug & Play

Sämtliche VTZ-Paketlösungen werden werkseitig konfiguriert und verfügen über zahlreiche integrierte nützliche Features.

Anwendungen
  • Industrielle Kühlprozesse
  • Drucklufttrockner
  • Kälteanlagen mit mehreren Verdampfern in Tankstellen und kleinen Supermärkten
Refrigeration Solutions

Die Umgebungsbedingungen ändern sich - die Temperaturen bleiben konstant

Die Zukunft ist da - Kältelösungen von Danfoss!