Der NTZ – die perfekte Lösung für niedrige Temperaturen
Die vollhermetischen Hubkolbenverdichter der NTZ-Serie wurden speziell für Tiefkühlanwendungen entwickelt und zählen zu den besten Verdichtern auf dem Markt.
Die zuverlässigen und leistungsstarken NTZ-Verdichter stellen eine unkomplizierte und wirtschaftliche Lösung dar und wurden speziell für einen erweiterten Verdampfungstemperaturbereich von -10 °C bis - 45 °C entwickelt und dahingehend optimiert. NTZ-Verdichter stehen für einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigen Verdampfungstemperaturen.
Wichtigste Merkmale der NTZ-Verdichter
- Breiter Verdampfungstemperaturbereich für bessere Abkühlleistung
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen und robuste Konstruktion für langjährigen zuverlässigen Betrieb
- Einfache Installation - keine Nacheinspritzung erforderlich