Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Der Trend zu natürlichen Kohlenwasserstoff-Kältemitteln

Kohlenwasserstoffe gehören zur Gruppe der natürlichen Kältemittel, haben kein Ozonabbaupotenzial und einen vernachlässigbaren GWP-Wert. Sie sind grundsätzlich Nebenprodukte aus der Produktion von Öl und Erdgas. Kohlenwasserstoffe sind brennbar und bedürfen besonderer Sorgfalt. Bei verantwortungsbewusstem Umgang können Kohlenwasserstoffe in einer Vielzahl von Kälte- und Klimaanwendungen eingesetzt werden.

Die wichtigsten Kohlenwasserstoffe, die als Kältemittel verwendet werden, sind R290 (Propan), R600a (Isobutan) und R1270 (Propylen bzw. Propen). Typische Anwendungen für Kohlenwasserstoffe sind Haushaltskühl- und Gefrierschränke, Flaschenkühler, Speiseeistruhen und gewerbliche Gefrierschränke, Gewerbekühlschränke, Bier- und Durchlaufkühler, Getränkeautomaten, Entfeuchter,  Wärmepumpen und Supermarktkälte (kombiniert mit Sekundärkreisläufen oder in CO2 Kaskaden)

Energie sparen und Umweltschutz mit Danfoss CO2-Lösungen

Profitieren Sie vom CO2-Know-how und Systemtechnik in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Gewerbe- und Industriekälte.

  • Über 2.000 Systeme in Betrieb: CO2 als Kältemittel ist bereits in mehr als 2.000 Anlagen, davon über 1.000 transkritische, im Einsatz.
  • Bis zu 20%Energieinsparung bei CO2-Kältesysteme im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen auf FKW-Basis.