Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Die thermostatischen Expansionsventile von Danfoss gibt es in Leistungsgrößen von wenigen Watt bis zu über 2 Megawatt. Selbst bei gleicher Leistungsgr...
>Thermostatische Expansionsventile
Diese Kategorie enthält Kälte-Magnetventile für fluorierte Kältemittel oder Ammoniak (R 717), wie auch Magnetventile für Wasser und Sole. Ebenso finde...
>Magnetventile
Druck- und Temperaturregler werden für viele verschiedene Funktionen in gewerblichen, industriellen und klimatechnischen Anlagen eingesetzt. Das wäre...
>Druck- und Temperaturregler
ADAP-KOOL® Regelsysteme für Kälteanlagen sind komplette elektronische Systeme zur Überwachung und Regelung von Kälteanlagen. Die Produkte erfüllen all...
>Kälteelektronik
In dieser Kategorie finden Sie Rohrleitungskomponenten für gewerbliche und industrielle Anwendungen, wie interne Wärmetauscher, Ölabscheider und die v...
>Rohrleitungskomponenten
Elektronisch gesteuerte Ventile für Kältekreisläufe werden in Verbindung mit elektronischen Reglern eingesetzt, meist mit Danfoss Reglern der ADAP-KOO...
>Elektronische Ventile
Danfoss Spulen wurden speziell für den Betrieb in agressiver Umgebung, geprägt durch hohe Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, wie sie typischerwe...
>Spulen für Magnetventile
Die Druckschalter und Thermostate decken zahlreiche Anwendungen im Kälte- und Klimabereich ab. Die Druckschalter und Thermostate können in zwei Katego...
>Druck- und Temperaturschalter
Druckgesteuerte Kühlwasserregler werden zur Regelung der Kühlwassermenge in Kälteanlagen mit wassergekühlten Verflüssigern eingesetzt. Die Kühlwasserr...
>Kühlwasserregler
Die Filtertrocknerreihe umfasst sowohl hermetische als auch Filtertrockner mit austauschbarem Blockeinsatz. Die hermetischen Filtertrockner werden mi...
>Filtertrockner und Schaugläser
Danfoss produces and delivers a complete range of sight glasses for all applications. Available in solder, flare, face seal or socket versions, they i...
>Schaugläser
Die CI-TI™ Schütze und Motorschutzschalter von Danfoss bieten störungsfreie Schaltvorgänge und maximalen Schutz für Ihre teuren Motoren und elektrisch...
>Schütze & Motorschutzschalter
Temperatursensoren, Druckmessumformer, Messumformer für Flüssigkeitsstandregler und Gassensoren für die elektronische Regelung von Kälteanlagen.
>Kälteelektronik: Fühler, Transmitter und Gaswarngeräte
Handabsperr- und Handdrosselventile sind manuell betätigbare Ventile, die in Industriekälteanlagen zum Einsatz kommen, wo beispielsweise ein Leitungsa...
>Handabsperr- und Handdrosselventile
Die Ventile wurden speziell für den Schutz von Komponenten gegen Überdruck konzipiert und erfüllen die strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderunge...
>Sicherheitsventile
Die Produktpalette umfasst mechanische und elektronische Produkte, die sich speziell für die Regelung von Flüssigkeitsständen in Industriekälteanwendu...
>Niveauregelung
Ob Verflüssigungssätze in Standardausstattung, oder bereits vollausgestattet als Komplettverflüssigungssätze, ob kleine oder große Leistung, ob Kältem...
>Verflüssigungssätze
Die Danfoss "Appliance Controls" entwickelt und stellt Temperaturregler für die Haushaltsgeräteindustrie her.Die Produktpalette reicht von FCKW-freien...
>Verdampferthermostate
Flansche, Anschlüsse, Motoren, Düseneinsätze und weitere Zubehör- und Ersatzteile für die komplette Palette der Kälte- und Klimaregler. Die Kategorie...
>Zubehör und Ersatzteile für Regelkomponenten
Our innovative micro plate heat exchangers (MPHEs) deliver exceptional value and performance using minimal material, for exceptional price stability...
>MPHE, Plattenwärmeübertrager
Das Danfoss Verdichterprogramm reicht von kleinen Gleichstromverdichtern für mobile Anwendungen bis zu großen Scroll® Verdichtern für kommerzielle Kli...
>Verdichter
Im Vergleich zu konventionellen Ventilstationen bietet die multifunktionale Ventilstation ICF Einsparungen in Montagezeiten, Einkauf und Platzbedarf...
>ICF-Ventilstation