Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 

AKS 32, Druckmessumformer, 1-5V DC-Ausgangssignal, 8-30V DC Versorgungsspannung

Ascending Order15 Artikel
select
select
select
select
select
select
select
select
>060G2000
AKS 32-1,00 - 6,00 bar-14,50 - 87,02 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenNPT 1/4-18ANSI/ASME B1.20.1IP65-30 - 40 °C
>060G2001
AKS 32-1,00 - 12,00 bar-14,50 - 174,05 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenNPT 1/4-18ANSI/ASME B1.20.1IP65-30 - 40 °C
>060G2002
AKS 32-1,00 - 20,00 bar-14,50 - 290,08 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenNPT 1/4-18ANSI/ASME B1.20.1IP650 - 80 °C
>060G2003
AKS 32-1,00 - 34,00 bar-14,50 - 493,13 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenNPT 1/4-18ANSI/ASME B1.20.1IP650 - 80 °C
>060G2004
AKS 32-1,00 - 6,00 bar-14,50 - 87,02 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenG 3/8EN 837IP65-30 - 40 °C
>060G2005
AKS 32-1,00 - 12,00 bar-14,50 - 174,05 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenG 3/8EN 837IP65-30 - 40 °C
>060G2006
AKS 32-1,00 - 20,00 bar-14,50 - 290,08 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenG 3/8EN 837IP650 - 80 °C
>060G2007
AKS 32-1,00 - 34,00 bar-14,50 - 493,13 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenG 3/8EN 837IP650 - 80 °C
>060G2030
AKS 320,00 - 13,79 bar0,00 - 200,00 psi--Kabel-NPT 1/8-27ANSI/ASME B1.20.1IP670 - 80 °C
>060G2068
AKS 32-1,00 - 6,00 bar-14,50 - 87,02 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenUNF 7/16-20ASME B1.1IP65-30 - 40 °C
>060G2069
AKS 32-1,00 - 12,00 bar-14,50 - 174,05 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenUNF 7/16-20ASME B1.1IP65-30 - 40 °C
>060G2070
AKS 32-1,00 - 20,00 bar-14,50 - 290,08 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenUNF 7/16-20ASME B1.1IP650 - 80 °C
>060G2071
AKS 32-1,00 - 34,00 bar-14,50 - 493,13 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenUNF 7/16-20ASME B1.1IP650 - 80 °C
>060G2155
AKS 32-1,00 - 50,00 bar-14,50 - 725,19 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenUNF 7/16-20ASME B1.1IP650 - 80 °C
>060G3805
AKS 320,00 - 34,47 bar0,00 - 500,00 psi--Pg 9, EN 175301-803-AAußen und innenNPT 1/4-18ANSI/ASME B1.20.1IP650 - 80 °C