Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICV Series

Sparen Sie mit der ICV Plattform-Lösung für die Industriekälte

Unsere ICV Regelventile wurde als zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung für Ihre heutigen und künftigen Anforderungen entworfen. Die ICV Familie setzt sich zusammen aus den ICM Motorventilen, ICS Pilotventilen und der einzigartigen ICF Ventilstation. Alle Ventile der ICV Familie sind für einen maximalen Betriebsdruck von 52 bar ausgelegt und damit bestens geeignet für CO2 und künftige Hochdruckkältemittel. Durch den vollhermetischen Anschluss wird das Leckagerisiko reduziert, was die ICV Ventile zur einer sicheren und umweltfreundlichen Lösung macht.

3D CAD Symbole sind unerlässlich für Industriekälteanlagen

Diese Symbole stehen jetzt kostenfrei auf der Danfoss Website zur Verfügung.
 
Alle 3D CAD Symbole für Industriekälte sind erhältlich in sechs unterschiedlichen Formaten.
 
Klicken Sie auf die pdf Anleitungen unten, um die 3D CAD Symbole für Industriekälte herunterzuladen.