Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Flexline

Eine Flexline™-Plattform – unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten

Flexline™  von Danfoss
Einfach. Effizient. Flexible.

Die Flexline-Baureihe  wurde entwickelt um Benutzerfreundlichkeit, zeitsparende Effizienz und fortgeschrittene Flexibilität bieten zu können. Die Serie umfasst  3 Produktkategorien:  

ICV Flexline™ -  Haupt- und Motorventile
ICF Flexline™ -  Kompakte Ventilstationen
SVL Flexline™ -  Rohrleitungskomponenten
Wenden Sie die intelligente Modularität an und profitieren Sie von  der flexiblen Aufbauweise  

Die Flexline-Plattform ist ein Synonym für Flexibilität bei den Industriekälte-Komponenten. Basierend auf dem modularen Konzeptdesign bietet jedes Produkt viele Vorteile, wie flexible Auswahl, einfache Montage und Service. Durch einfachen Wechsel der Funktionseinheit sind zahlreiche Variationen möglich.

Nachhaltigkeit mit der Flexline zeichnet sich durch niedrige Lebenszykluskosten  und reduzierte Leckagen-Emissionen aus. Diese werden dank innovativem Design und sorgfältig durchdachter Ventilanschluss-Konstruktion ermöglicht.  

Mit Danfoss profitieren Sie von einer vollständigen Produktpalette aus einer Hand. Mit unserer Flexline ™-Plattform erhalten Sie eine intelligente und kostengünstige modulare Lösung, die für alle Kältemittel in allen globalen Märkten zugelassen ist  

Haupt- und Motorventile - ICV Flexline™  

Die ICV Flexline ™-Familie umfasst ICM Motorventile und ICS servogesteuerte Hauptventile. Beide Ventil-Varianten basieren auf einem gemeinsamen Ventilgehäuse und bieten dadurch eine hervorragende Flexibilität. Das modulare Konzept der ICV Flexline ™ erleichtert den Einbau eines Ventils, das Energieeinsparungen sichert und Ausfallzeiten reduziert. Alle Ventile sind für einen maximalen Betriebsdruck von 52 bar ausgelegt und damit bestens für CO2 und künftige Hochdruckkältemittel geeignet. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung: sowohl jetzt, als auch in der Zukunft.  

Kompakte Ventilstationen - ICF Flexline™  

ICF Flexline Ventilstationen zeichnen sich durch fortschrittliche Modulbauweise, Flexibilität und zeitsparende Effizienz aus. Die Multi-Port-Lösung bietet Einsparungen in mehreren Bereichen indem für mehrere Ventilfunktionen nur ein Gehäuse benötigt wird. Bestehend aus einem Ventilgehäuse und maximal vier oder sechs Funktionsmodulen ist die Ventilstation eine echte Plug & Play-Lösung, die sich ganz einfach installieren lässt. Außerdem deckt sie 90%  aller Anwendungsmöglichkeiten in nur vier grundlegenden Konfigurationen ab und ermöglicht dabei mehr als 50 spezielle Konfigurationen. Die ICF Ventilstation ist für Nieder- und Hochdruckkältemittel geeignet und kann in Flüssigkeitsleitungen, Verdichter Einspritzleitungen und Heißgasleitungen verwendet werden.  

Rohrleitungskomponenten  - SVL Flexline™  

Flexibilität ist wohl die wichtigste Charakteristik der SVL Flexline™ Rohrleitungskomponenten. Mit nur zwei Ventilgehäusen – in Durchgang- oder Eckausführung - bietet die Plattform 5 verschiedene Funktionen. Rohrleitungskomponenten wurden entwickelt um alle Anforderungen der Industriekältetechnik abzudecken. Sie sind für einen Temperaturbereich von -60 ° C bis 150 ° C und einen Betriebsdruck von bis zu 52 bar ausgelegt und international zugelassen. Die intelligente und fortgeschrittene Flexibilität der Rohrleitungskomponenten bieten zusammen eine einfache und  zeitsparende Lösung.

Neue SVL-Flexline™ Produkte sind ab November 2012 verfügbar.

Wenn Sie mehr über die Flexline™-Baureihe erfahren möchten, schauen Sie sich bitte folgende Links an:

Produktvorstellungen & Produkt News

Erfahren Sie mehr über unsere neue und weiterentwickelte Produkte: