Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Konzipiert für unübertroffene Leistungsfähigkeit

Die neuen Verflüssigungssätze der Reihe Optyma Plus™ neue Generation sparen Zeit und Energie.

Microchannel Verflüssiger, modernes Design, intelligiente Verflüssigungsdruck- und Kurbelwannenheizungsregelung und interne Druck- und Temperaturüberwachung.Optyma Plus neue Generation besticht mit allem, was einen Komplettverflüssigungssatz der Spitzenklasse ausmacht.

Die neue Reihe Optyma Plus™ neue Generation arbeitet nach dem Prinzip „Plug and Cool“. Damit werden Zeit und Kosten bei Installation, Einbau und Wartung gespart, und die Stromrechnung der Kunden fällt niedriger aus.

Verfügbar bei Ihrem Kältefachgroßhändler ab Sommer 2012.

„Plug and Cool“ – für unübertroffene Leistungsfähigkeit

Eine „coole“ Kombination. Einfach zu montieren - besonders wartungsfreundlich.

Nahezu lautlos und wirtschaftlich – zum Wohle der Kunden

Bis zu 20 % Energieeinsparungen vom ersten Tage an!

Technische Informationen

Hier finden sich Links zu technischen Daten und Vertriebsinformationen über die Reihe Optyma Plus™ neue Generation sowie ein Link zum neuen Produktkatalog.
KoolApp

Jetzt kostenlos erhältlich: Der elektronische Danfoss Kältemittel-Schieber

48 Kältemittel, schnelle und präzise Umrechnung

Ab sofort können Sie die App mit dem weltweit präzisesten Kältemittelschieber einfach herunterladen. Dabei spielt es keine Rolle, wo Sie sich befinden oder um welches System es sich handelt – KoolApp™ ermöglicht Ihnen jederzeit eine genaue Temperatur-Druck-Umrechnung.