(DE) Danfoss Deutschland
Kältetechnik
> Kältetechnik
> News
> Optyma Plus Kampagne
> Produkte & Literatur
> Software
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Lernen & Verstehen
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
> Kundenwunschausgabe KKA Fachzeitschrift - Serie "Tipps für den Monteur "
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

DanCapTM 1.0 Kapillarrohr Auswahlprogramm

DanCap™ ist ein Hilfsprogramm zur optimalen Bemessung der Länge und des passenden Innendurchmessers des Kapillarrohrdrosselorgans Ihrer Kälteanlage.

Einfach die wichtigsten technischen Eckdaten eingeben und schon erhalten Sie eine Übersicht über die passenden Größen.
Systemanforderungen:
  • Min. 200 MHz Pentium® oder kompatibel
  • 32 MB RAM min., 64 MB bevorzugt
  • 15 MB freier Speicher auf der Festplatte
  • Microsoft Windows 95®, 98, ME, XP NT 4.0, 2000 oder neuer

Wenn es um Kälte geht, ist eine breite Produktpalette unschlagbar!

Seien wir ehrlich. Wenn Sie einen Lieferanten suchen, dann schauen Sie auf Qualität und auf eine große Auswahl. Sie suchen nach der perfekten Lösung für Ihr spezifisches Problem, egal ob dies eine komplette Anlage oder nur eine Komponente betrifft. Sie möchten die Alternative wählen, die am besten auf Ihre Anforderung zugeschnitten ist.
Bei Danfoss bieten wir eine sehr breite Palette an hochwertigen, wettbewerbs-fähigen Produkt- und Systemlösungen und den zugehörigen Service. Als einer der führenden Hersteller der Kälte- und Klimabranche finden Sie uns weltweit in über 100 Ländern.
Egal, was Sie suchen – wir bieten es Ihnen!