(DE) Danfoss Deutschland
Kältetechnik
> Kältetechnik
> News
> Optyma Plus Kampagne
> Produkte & Literatur
> Software
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Lernen & Verstehen
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
> Kundenwunschausgabe KKA Fachzeitschrift - Serie "Tipps für den Monteur "
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

CoolCatTM

CoolCatTMist ein Auswahlprogramm für kälte- und klimatechnische Komponenten. Das Programm hilft Ihnen dabei die optimale Komponente für Ihre Anwendung zu finden.

Installationsanleitung CoolCatTM

Um das Programm das erste Mal starten zu können müssen Sie die Software auf Ihrem PC speichern und von dort aus installieren. Danach kann das Programm ohne Internet Verbindung verwendet werden. Bei jedem Neustart von CoolCatTM sucht das Programm nach Updates. Sind welche vorhanden und ist ein download erlaubt, wird die neueste Version gespeichert. Die Dauer ist von der Internet Verbindung abhängig. CoolCatTM ist durch Danfoss auf Sicherheit geprüft und frei von Viren.

Anleitung:

1: Vor dem ersten Start von CoolCatTM müssen Sie Java Runtime Environment 1.4 and Java Web Start 1.2 installieren.
Danach können Sie CoolCat starten.

2: Wenn Sie bereits eine ältere Version von CoolCat, Java Runtime Environment 1.2 oder Java Web Start 1.0 installiert haben, müssen Sie diese akualisieren.

3: Wenn Sie Probleme haben CoolCatTM  zu starten, lesen Sie bitte hierzu die Anleitung.

Rohrleitungs-komponenten gleichen sich äußerlich, aber nur unsere haben „Danfoss“ drin.

Rohrleitungskomponenten unterscheiden sich von außen kaum. Warum also sind
Danfoss Produkte anders? Ganz einfach: Nur bei unseren Komponenten ist „Danfoss
drin“. Eine Kombination aus Qualität, einzigartigen Eigenschaften, langer Lebensdauer und konkurrenzlosem Service vor Ort.