Um mehr über OPTYMA PLUS™ zu erfahren, klicken Sie auf untenstehe Links!
+ Alles Danfoss
OPTYMA PLUS™ ist mit einer ganzen Palette an Danfoss Qualitätskomponenten ausgestattet. Zu den Highlights zählen ein hermetischer Danfoss Verdichter, Schauglas, Filtertrockner, zwei Kugelabsperrventile, Schütz, elektrische Sicherung, umschaltbarer Druckschalter für manuellen oder automatischen Reset auf der Hochdruckseite, Lüfterdrehzahlregler und ein außenliegender Hauptschalter.
+ Robustes und formschönes Gehäuse
Das komplett wetterfeste Stahlgehäuse mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung zeichnet sich durch sein modernes, praktisches Design in neutraler Farbe aus und fügt sich hervorragend in jede Umgebung ein. So wird dauerhafte Qualität gewährleistet, auch unter schwierigsten Bedingungen und in rauhen Umgebungen.
+ Schnelle Montage, einfacher Service
Sie ist kompakt, leicht transportierbar und passt überall hin: Anlagenbauer wissen ganz besonders die schnelle und einfache Installation der neuen OPTYMA PLUS™ Reihe zu schätzen. Das wetterfeste Gehäuse ist extrem robust und das Servicepanel kann für Revisionszwecke einfach und schnell entfernt werden. Die Geräte benötigen nur geringste Aufstellflächen und bieten dem Anlagenbauer dennoch genügend Platz, um im Servicefall leicht an die Komponenten heranzukommen.