OPTYMA PLUS™ mit Hubkolbentechnik – zuverlässig und robust
Verflüssigungssätze mit Hubkolbenverdichter sind aus der Kältetechnik nicht wegzudenken. Sie sind aufgrund der breiten Anwendungsgrenzen und der bei vielen Typen universellen Kältemitteltauglichkeit äußerst flexibel einsetzbar. Darüber hinaus punkten Sie über die Jahre mit Zuverlässig- und Langlebigkeit. Komplettverflüssigungssätze OPTYMA PLUS™ sind besonders gut für die folgenden Anwendungen geeignet:
- Kühl- und Gefrierguträume
- Bier- und Weinkeller
- Kleine Lebensmittelläden und Minimärkte
- Tankstellen-Shops
Zusätzliche Leistungsgrößen verfügbar
Danfoss bleibt mit der Einführung der neuen Typen OPTYMA PLUS™ mit besonders kleiner und großer Kälteleistung seiner Strategie nach höchstmöglicher Hermetisierung treu. So findet sich auch in den neuen Verflüssigungssätzen, die bereits mit Schauglas, Filtertrockner, zwei Kugelabsperrventilen, bestücktem Schaltkasten, Druckschalter, Lüfterdrehzahlregler und einem außenliegenden Hauptschalter ausgestattet sind, vollhermetische Hubkolbenverdichter. Dabei bietet die neue Typenvielfalt ideale „Stand alone“ Lösungen für beispielsweise Einzelkühlregale in Tankstellenshops. Sie sind nun schon ab 1 kW unter Normalkühlbedingungen einsetzbar. Für besonders großzügige Kühlräume stehen nun auch Doppellüfterausführungen mit bis zu 20 kW bei -10°C Verdampfungstemperatur zur Verfügung.
OPTYMA PLUS™ mit Scrolltechnik – progressiv und vibrationsarm
OPTYMA PLUS™-Verflüssigungssätze mit Scrolltechnologie wurden zur Kältetechnikleitmesse „Chillventa“ erstmals als Studie vorgestellt. Aufgrund des zahlreichen positiven und konstruktiven Feedbacks der fachkundigen Besucher konnte dieses Produkt bereits vor Serienstart für den Praxiseinsatz optimiert und auf Kältefachbetriebsanforderungen zugeschnitten werden. Dieser Kundenzuspruch gab den Startschuß für die zusätzliche Einführung einer eigenen OPTYMA PLUS™-Baureihe mit Scrolltechnologie. Zukunftsweisende Verdichtertechnik in Form der brandneuen MLZ Kältescrolls bildet das Herzstück dieser Komplettverflüssigungssätze. Auffällig ist ihr äußerst vibrationsarmer Betrieb, der durch sehr geringe Geräuschemissionen besticht. Auch das Gewicht der MLZ liegt deutlich unter dem Klassendurchschnitt. Die Folge daraus ist eine bessere Handhabbarkeit und geringere Transportkosten. Nicht zuletzt fügt sich die schlanke und hohe Bauform der MLZ Scrollverdichter opimal in das Design von OPTYMA PLUS™ ein. Damit wird eine noch kompaktere Bauweise dieser komplett ausgestatteten Verflüssigungssätze möglich.
OPTYMA PLUS™ läßt keine Wünsche offen
Alle OPTYMA PLUS™ Verflüssigungssätze bestehen aus 100 % Danfoss Qualitätskomponenten und sind bereits komplett vormontiert, verrohrt, verkabelt und einbaufertig. Das erweiterte Produktprogramm von OPTYMA PLUS™ ist in vier verschiedenen Gehäusegrößen mit folgenden Leistungsbereichen erhältlich: Von 1 bis 10 kW für R134a, von 1 bis 20 kW für Kühlraumanwendungen (MBP) mit R404A, von 3 bis 25 kW für Klimaanlagen mit R407C (MBP) und von 0,5 bis 10 kW für Tiefkühlanwendungen mit R404A (LBP).