Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ETS 6

Reduzieren Sie den Energieverbrauch Ihrer Kälte- und Klimaanlagen sowie Ihrer Wärmepumpen

01 November 2011
Mit dem neuen ETS 6 wird die ETS-Baureihe der elektrisch betriebenen Expansionsventile von Danfoss erweitert. Die Expansionsventile der ETS-Baureihe sind darauf ausgelegt, die Flüssigkeitseinspritzung in die Verdampfer zu regeln und somit die Energieeffizienz von Kälteanlagen, Wärmepumpen und Klimaanlagen zu verbessern.  

Durch das steigende Umweltbewusstsein und die strengeren Vorschriften hinsichtlich CO2-Emissionen und Energieverbrauch sind die Hersteller von Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen gezwungen, sich nach neuen Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Systeme umzusehen. Das elektrisch betriebene Expansionsventil lässt sich präzise an den jeweiligen Leistungsbedarf einer Anlage anpassen und erweist sich somit als ein Bauteil, das sich besonders positiv auf den Energieverbrauch auswirkt.
Die ETS-Baureihe von Danfoss zählt zu den umfassendsten auf dem Markt erhältlichen Modellreihen elektrisch betriebener Expansionsventile. Mit dem ETS 6 wird dieses Angebot erweitert.

Präzise Durchflussregelung

Das ETS 6 ist kompakt und leicht und kann mit allen gängigen Kältemitteln (R410A, R407C, R404A, R134a) verwendet werden. Das ETS 6 überzeugt mit seinem geringen Gewicht und kann in Wärmepumpen mit Biflow-Funktion zum Einsatz kommen. Das ETS 6 ist auf eine Senkung des Energieverbrauchs ausgelegt. Zu diesem Zweck bietet es eine präzise Durchflussregelung selbst bei geringen Durchflussmengen.
ETS 6
Wie funktioniert das ETS 6? Wenn an die Spule ein Schrittmotor-Signal angelegt wird, lässt sich die Öffnung des Ventils präzise anpassen, um den von der Anlage jeweils benötigten Durchfluss einzustellen. Das ETS 6 verfügt über insgesamt 480 Teilschritte zwischen vollständiger Öffnung und Schließung des Ventils. Durch diese feine Auflösung lässt sich die Überhitzung präzise regeln.

Die ETS-Baureihe, die auf dem gesammelten Know-how von Danfoss aufbaut und die mit der bekannten Zuverlässigkeit überzeugt, deckt das gesamte Ventilleistungsspektrum ab.

Mit den Reglern aus der ERC-Reihe übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Kälteanwendungen

Die ERC-Produktreihe von Danfoss, die bisher nur den ERC 102 umfasste, wird jetzt um die Kühlstellenregler ERC 101 und ERC 103 bereichert und überzeugt somit als stärkstes und vielseitigstes Angebot auf auf dem Markt.