Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Präzise Verdampfungsdruckmodulation - Schritt für Schritt mit KVS

15 August 2009
KVS ist eine Baureihe von elektrisch betriebenen modulierenden Regelventilen für die Niederdruckseite in Kälte- und Klimaanlagen (z.B. Kühlregale in Supermärkten).
  • Präzise Temperatur- oder Druckregelung wird durch Modulation des Kältemittelflusses nach dem Verdampfer mit Hilfe eines Strom- oder Spannungsantriebs erreicht.
  • Mit einem EKC 368-Regler (Stromantrieb) und einem im zu regelnden Medium angebrachten AKS-Temperaturfühler lässt sich eine Genauigkeit besser ±0,5 K erzielen.
  • KVS 15 ist identisch mit ETS 25, mit Ausnahme des Regelkegels.

Gemeinsam für Ihren Erfolg

In allen, was wir tun, ist es unsere oberste Maxime, den kurz- und langfristigen Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden. Es ist stets unser Ziel, die erste Wahl und der bevorzugter Lieferant und Geschäftspartner zu sein. Gemeinsam mit Ihnen können wir Ihr Geschäft voranbringen und Sie erfolgreicher machen. Wenn Sie gerne die Unterstützung eines Unternehmens haben möchten, das daran arbeitet, die Effizienz und die Gewinne Ihres Geschäfts zu optimieren, dann rufen sie noch heute an. Wir sind für Sie da.