Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Reduzieren Sie alles außer der Leistung - Danfoss Kohlenwasserstoff-Verdichter

14 Juli 2011
Als Trendsetter für umweltverträgliche Lösungen bietet Danfoss Seriengeräteherstellern ab diesem Jahr ein erweitertes Spektrum von Verdichtern, die mit Kohlenwasserstoff-Kältemitteln (R290 und R600a) betrieben werden. 

Senkung des Treibhauspotenzials (GWP) um 98 % 
Die Kältemittel R290 und R600a besitzen ein sehr geringes GWP. Als umweltfreundliche Lösung bieten sie sich OEM-Herstellern sowie Betreibern als sofort verfügbare Alternative an – insbesondere für LBP/MBP-Anwendungen mit R134a und R404A.

Die richtige Wahl: Eine kompakte, geräuscharme und umweltfreundliche Lösung

Seit über 10 Jahren bietet Danfoss ein breites Spektrum an Verdichtern und Verflüssigungssätzen  in 230V für R290-Anlagen sowie eine umfangreiche Palette an Verdichtern für das Kältemittel R600a an. Letztere kommt bevorzugt in Haushalts-Kühlgeräten und LBP-Anwendungen zum Tragen. Der Betriebsbereich eines R290-Verdichters reicht von -45 °C bis zu +5 °C. Dieser Temperaturbereich eignet sich perfekt für Anwendungen ,  wie Flaschenkühler, Eiswürfelbereiter, Kühltheken, gewerbliche Kühl- und Gefriergeräte, Kühlräume, Eismaschinen u.v.m. 2011 wird das Sortiment an R290-Verdichtern um die neuen Modelle T, N und SC für eine Netzspannung von 115 V erweitert. Bis zum Jahresende kommen zusätzlich noch  die neuen Verdichter für MBP-Anwendungen für 230V auf den Markt.

Wesentliche Merkmale und Vorteile für OEM-Hersteller und Betreiber 
Die neuen Verdichter Sorgen für maximale Robustheit auch unter schwierigsten Betriebsbedingungen. Hierfür sorgen die Öl- und Oberflächenkühlung sowie der integrierte Wicklungsschutz. Dank des breiten Spannungsbereichs sind die Verdichter gegenüber Spannungsschwankungen unempfindlich Im Vergleich zu den mit R134a und R404A betriebenen Vorgängermodellen werden zudem verbesserte Kälteleistungen erzielt.  Zu guter Letzt profitieren die Endverbraucher auch von der Senkung des Energieverbrauchs, der Betriebskosten und des Geräuschpegels im Vergleich zu Anlagen, die mit herkömmlichen Kältemitteln betrieben werden. Seit etwa 10 Jahren wurde ein starker Nachfrageanstieg nach R290 für Speiseeis- und Kühltheken-Anwendungen verzeichnet und seit ca. 5 Jahren auch im Lebensmitteleinzelhandel. Dieser Trend setzt sich nun in neue Bereiche fort, zu denen auch die MBP-Anwendungen zählen. „Wir verzeichnen eine ständig zunehmende Nachfrage der großen OEM-Hersteller in ganz Europa – Tendenz steigend“, bestätigt Ian Jones, Vertriebsleiter für den Bereich Verdichter für kompakte und mobile Gewerbekälteanwendungen.

Gleichstromverdichter der BD-Reihe sind auch als R290- und R600a-Typen für solarbetriebene Anwendungen verfügbar.

Die Verdichter besitzen eine VDE-Zulassung für die Modelle mit dem Spannungsbereich 220 bis 240 V sowie UL-Zulassung für die neuesten 115V-Modelle.

Vergleich der Verdichter für R134a, R290 und R404A
Gegenüber einem entsprechenden Verdichter für R404A besitzt das R290-Modell einen erheblichen besseren Wirkungsgrad bei LBP-Anwendungen mit gleichem Hubvolumen sowie bei MBP-Anwendungen mit einem größeren Hubvolumen für die gleiche Kälteleistung. Für OEM-Hersteller und Betreiber bedeutet dies eine kompaktere Installation, gesenkte Betriebskosten und Energieeinsparungen.

Gegenüber einem korrespondierenden Verdichter für R134a bieten die R290-Modelle Einsparungen hinsichtlich Hubvolumen, Energieverbrauch und Platzbedarf. 

MBP -10°C Cecomaf

Kältemittel

Kälteleistung (W)

COP (W/W)

Energieersparnis mit  R290 Typ

Hubvolumen in cm3

SC10MLX R404A

855

1,65

12,7%

10 ,29

SC18MFX R134a

841

1,75

6,3%

17,69

SC12CNX R290

846

1,86

12,87



LBP -25°C Cecomaf

Refrigerant

Kälteleistung (W)

COP (W/W)

Energieersparnis mit  R290 Typ

Hubvolumen in cm3

SC12CL R404A

490

1,1

12,7%

12,87

SC21FTX R134a

499

1,18

5,1%

21

SC12CNX R290

426

1,24

12,87


Testbedingungen gemäß EN 12900/CECOMAF
Verflüssigungstemperatur: 45 °C
Umgebungs-/Saugstutzen-Temperatur: 32 °C
Flüssigkeitstemperatur: 45 °C
Lüftergekühlt: F2, 220 V, 50 Hz

* GWP R290 = 3 ; GWP R404A = 3900 ; GWP R600a = 3

Energie sparen und Umweltschutz mit Danfoss CO2-Lösungen

Profitieren Sie vom CO2-Know-how und Systemtechnik in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Gewerbe- und Industriekälte.

  • Über 2.000 Systeme in Betrieb: CO2 als Kältemittel ist bereits in mehr als 2.000 Anlagen, davon über 1.000 transkritische, im Einsatz.
  • Bis zu 20%Energieinsparung bei CO2-Kältesysteme im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen auf FKW-Basis.