Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Condenser Fan Speed Controller

Drehzahlregler für Verflüssigerlüfter

15 Oktober 2009
Luftgekühlte Verflüssiger können sehr elegant über drehzahlgeregelte Lüfter geregelt werden. Dabei sind druckgeführte Drehzahlregler so präzise, dass die Hochdruckseite der Kälteanlage durch ihren Einsatz fast keinen Druckschwankungen mehr unterliegt.
Lesen Sie unseren interessanten Fachartikel. Klicken Sie hierzu einfach auf untenstehen Link "Fachartikel als PDF".
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ Komplett-Verflüssigungssätze mit Scroll- oder Hubkolbentechnologie - Sie haben die Wahl!

Bei Danfoss können Sie wählen, ob Sie Komplett-verflüssigungssätze mit der einen oder der anderen Verdichtertechnik einsetzen wollen. OPTYMA PLUS™ gibt es nun neben der bestehenden Baureihe mit Hubkolbentechnik, die aktuell noch weiter ausgebaut wurde, auch mit den brandneuen Kältescrollverdichtern der Baureihe MLZ.