Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Stainless Steel Valves from Danfoss

Edelstahlventile

Danfoss Edelstahlventile sind für anspruchsvolle Applikationen, in denen Korrosion nicht auftreten darf, konzipiert. Die restlichen Danfoss Rohrleitungskomponenten besitzen ausgezeichnete Strömungscharakteristiken und sind opimal servicetauglich. Ihr Ventilsitz schließt bei Bedarf stets 100% dicht und kann hohen Drücken widerstehen. 

Die Baureihe beinhaltet:
Handabsperrventile Typ SVA-SS 15 (½”) - 125 (5”)
Handdrosselventile Typ  REG-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Absperr-Rückschlagventile Typ  SCA-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Rückschlagventile Typ CHV-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Filter Typ FIA-SS 15 (½”) - 65 (2½”)
Überströmventile Typ OFV-SS 20 (3/4”) - 25 (1”)
Serviceventile Typ  SNV-SS
Magnetventile EVRST 10 bis 20

Mit uns kommen Sie voran

Der Industriekältemarkt ist eine spezielle Herausforderungen für den Anlagenbauer.
Jede Anwendung verlangt nach einer individuellen Lösung, die wir gerne mit Ihnen erarbeiten. Um zusammen Werte zu schaffen, bieten wir unser komplettes Leistungspaket – vom praktischen Know-how bis hin zu energie- und prozessoptimierten Anlagenkonzepten.
Wir wissen worauf es ankommt und liefern maßgeschneiderte Lösungen, zum richtigen
Zeitpunkt, am richtigen Ort.