Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICM/ICS

Die Zukunft ist modular

Das modulare Konzept ermöglicht Ihnen große Flexibilität bei der Ventilauswahl und - Funktionalität. Der gemeinsame Ventilkörper für ICS und ICM ist erhältlich mit verschiedenen Anschlussgrößen. Unterschiedliche Funktionsmodule bieten eine große Funktionsvielfalt und Leistungsspanne.
Einfache Montage und Service
ICM und ICS Ventile sind aufgrund ihres geringen Gewichts und maximaler Kompaktheit einfach und schnell zu montieren. Durch die direkten Schweißanschlüsse sind Flanschverbindungen und damit auch Flanschdichtungen überflüssig. Auch die Wartung ist einfach. Bei einer Wartung der ICM und ICS Ventile bis zu DN 65 kann das Funktionsmodul problemlos zur Revision entnommen werden. Für größere ICM und ICS Ventile bieten wir verschiedene Ersatzteilkits zum Austausch der Verschleißteile in den Funktionsmodulen an.

Bereit für die Kältemittel der Zukunft
Alle ICM und ICS Regelventile sind für maximale Betriebsdrücke bis zu 52 bar bei einer Medientemperatur von -60°C bis +120°C ausgelegt. Damit eigne sich diese Regelventile für das natürliche Kältemittel CO2 und andere, künftige Hochdruckkältemittel.

Teillastoptimierter V-Port
Die besondere V-Port-Geometrie sorgt für das Plus an Regelgenauigkeit. Dasist besonders bei kleinen Teillasten, im Vergleich zu Ventilen mit einem flachenRegelkegel, wichtig. Dies ermöglicht eine höhere Verdampfungstemperatur unddamit einen besseren COP. Dies bedeutet Energieeinsparungen.

ICAD Stellantriebe haben einen optimierten Schrittmotor mit hoher Genauigkeit
ICAD Stellantriebe stellen eine präzise Positionierung der ICM Ventilöffnung sicher. Durch das LCD-Display am ICAD können Sie den Öffnungsgrad des ICM Ventils zu jedem Zeitpunkt einsehen. Über Programmiertasten lässt sich der ICAD einfach und schnell einstellen.

3D CAD Symbole sind unerlässlich für Industriekälteanlagen

Diese Symbole stehen jetzt kostenfrei auf der Danfoss Website zur Verfügung.
 
Alle 3D CAD Symbole für Industriekälte sind erhältlich in sechs unterschiedlichen Formaten.
 
Klicken Sie auf die pdf Anleitungen unten, um die 3D CAD Symbole für Industriekälte herunterzuladen.