Sparen Sie kostbare Zeit bei Auswahl und Bestellung
Anstelle mit bis zu sechs verschiedenen Komponenten konfrontiert zu sein, wie bei konventionellen Ventilen der Fall, haben Sie es bei ICF mit nur einem Gerät, nur einer einzigen Bestellnummer und nur einem Lieferanten zu tun.
Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Montage
Die ICF Ventilstation ist eine kompakte, vorinstallierte und anschlussfertige Lösung, die mit nur 2 Schweißungen direkt einsatzbereit ist.Sparen Sie sich bis zu 10 Schweißungen und deren Röntgenprüfung. Mit nur 2 Schweißvorgängen pro ICF Ventilstation bietet diese die gleichen Funktionalitäten wie eine ganze Reihe herkömmlicher Industrieventile zusammen - und das alles servicefreundlich an einem Platz.
Der Schweißvorgang ist schnell und einfach – eine Demontage der integrierten Funktionsmodule ist nicht erforderlich.
Sparen Sie Ihre Service- und Wartungskosten
Das einzigartige Design der ICF Ventilstation ermöglicht eine schnelle Evakuierung des Systems und direkten Zugang zu allen Ventilmodulen. Das Innenvolumen der ICF Station ist sehr gering - bei einer Großanlage mit vielen ICF Stationen summiert sich zu einer geringeren Kältemittelfüllmenge.
Bereit für die Kältemittel der Zukunft
Die ICF Ventilstation ist für maximale Betriebsdrücke bis zu 52 bar bei einer Medientemperatur von -60°C bis +120°C ausgelegt. Damit eignet sich die ICF Station für das natürliche Kältemittel CO2 und andere, künftige Hochdruckkältemittel. Durch die Beständigkeit gegenüber hohen Drücken ist das ICF Ventilkonzept äußerst flexibel einsetzbar